Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
詳細を見る 折りたたむThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。
0
製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?