コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 3116061 2 種類

Vacuum switch, electro-mechanical, adjustable with screw and knob

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.

詳細を見る

種類

特長

製品選定でお困りですか?

ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。