Pump piPREMIUM400 Si32-3x16 - 1
アイテム番号: 0129192
3バリエーション

Pump piPREMIUM400 Si32-3x16

To optimize, upgrade or complete a conveyor, Piab offers also the vacuum pumps/generators as a stand alone.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • Pump piPREMIUM100 Si32-3x4
    0129190
  • Pump piPREMIUM200 Si32-3x8
    0129191
  • Pump piPREMIUM400 Si32-3x16
    0129192

特徴

  • COAX® patented technology
  • Side mounted for low building heights
  • High vacuum flow
  • Compact size and low weight
  • Low noise level
  • Modular design