スペアパーツ piFLOW®p
その他スペアパーツ
比較
製品を探す
比較
Item no: 0104717
13 種類
Nylon tubing brown 4/2mm
詳細を見る
折りたたむ
在庫確認
見積依頼
Downloads
Share via Email
種類
0104717
Nylon tubing brown 4/2mm
比較
0104718
Nylon tubing white 4/2mm
比較
0104806
Nylon tubing transparent 4/2mm
比較
0104807
Nylon tubing black 4/2mm
比較
0104808
Nylon tubing green 4/2mm
比較
0104809
Nylon tubing red 4/2mm
比較
0104810
Nylon tubing blue 4/2mm
比較
0104811
Nylon tubing yellow 4/2mm
比較
0104812
Nylon tubing grey 4/2mm
比較
0104814
Nylon tubing black 4/6mm
比較
0104815
Nylon tubing black 6/8mm
比較
0104816
Nylon tubing black 9/12mm
比較
0104833
Nylon tubing black 7,5/10mm
比較
Show all (13)
Show less
仕様
Imperial
Metric
一般
材質
PA
温度, 最小.
-40 - 100 °C
重量, メータ毎
0.01 kg/m
内径
2 mm
外 径, 最小
4 mm
供給 圧力
1.8 MPa
ダウンロード
データシート
Nylon tubing brown 4/2mm
取扱説明書