プリーテッドフィルター SS L=213 - 1
アイテム番号: 0207087
4バリエーション

プリーテッドフィルター SS L=213

When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • プリーテッドフィルター SS L=178
    0205693
  • プリーテッドフィルター SS L=213
    0207087
  • プリーテッドフィルター SS L=313
    0207088
  • プリーテッドフィルター SS L=612
    0207089

特徴

  • フィルターは顆粒および 5μより大きな粒子に適しています。
  • ステンレス製フィルターは滅菌洗浄が可能です。