piFLOW®f - 1
アイテム番号: piFLOW®f_configuration

piFLOW®f

本シリーズのコンベアは主に食品向けとなります。標準的なアプリケーションとして、粉体、粒体を各種装置、たとえば、包装充填機、フレコンバックなどからの抜出、ドラムや袋への充填や抜出、破砕、篩、ブレンダー、ミキサーなどへの原料輸送、粉じん爆発の危険性のある粉体の搬送などに使用されています。

これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。

特徴

  • 食品グレードの品質、埃のない環境、簡単なメンテナンスが求められる産業向けに設計されたエントリーレベルのバキュームコンベア。
  • ポンプには、優れたエネルギー効率で真空を発生させるCOAX®技術が採用されています。
  • コンベアの接粉部の材質は、FDA、EC No. 1935/2004および EC No. 10/2011の規格に準拠しています。
  • ATEX粉塵認証取得済み。
  • 鋼質 ASTM 304(ステンレススチール)、酸洗仕上げ処理。
  • 帯電防止フィルターとシール。
  • 自動フィルター洗浄機能搭載。
  • スムーズな設置、容易な使用方法。
  • 小さな設置面積で高スループット。