サクションカップおよびソフトグリッパー
用途別サクションカップ
食品包装、高温・低温対応
食品包装、高温・低温対応
食品包装ラインでは、作業環境が極めて高温または低温になることがよくあります。これらのサクションカップは、使用温度範囲が−40°C~200°Cの高品質シリコンで製造されています。この材質は、標準的なシリコンよりも耐摩耗性が高く、柔軟性にも優れているため、過酷な温度条件下でも長寿命と高い信頼性を実現します。
5製品
並べ替えを選択
フィルタ
関連性
人気
新着
名前 A-Z
名前 Z-A
B シリコン
ベローズサクションカップ
プラスチック。金属板。シリコン製ベローズカップ。利用可能なサイズ:5-150 mm(18サイズ)
表示
95バリエーション
BL-2 シリコン
マルチベローズサクションカップ
包装。バッグハンドリング。袋やパウチ用のシリコン製マルチベローズサクションカップ:利用可能なサイズ:20, 30, 40, 50 mm
表示
43バリエーション
F シリコン
フラットサクションカップ
包装。食品飲料業界。FDA/EU規格準拠のシリコン製フラットサクションカップ。利用可能なサイズ:15-150(9サイズ)
表示
75バリエーション
U シリコン
フラットサクションカップ
包装。プラスチック。シリコン製ユニバーサル/フラットサクションカップ。利用可能なサイズ:4-50 mm(10サイズ)
表示
49バリエーション
D シリコン
ディープサクションカップ
包装。プラスチック。シリコン製ディープ型サクションカップ。利用可能なサイズ:15、20、30、50 mm
表示
24バリエーション
製品 & ソリューション
業界
私たちの技術
Resources
Piabについて
Piab Group
お問合せ
Support
地域の代理店を探す
Old shop