新着

新着

アイテム番号: SG.X
piSOFTGRIP family
Lightweight vacuum-driven soft gripper for sensitive and delicate objects, especially with food industry automation in mind.piSOFTGRIP® has gripping fingers and a vacuum cavity, all made in one piece, resulting in a simple and robust product. As it is vacuum-driven, the gripping force can easily be controlled by simply adjusting the vacuum level.
これはカスタマイズ可能な製品です。お客様のご要望に合わせて商品仕様を設定できるコンフィギュレーターをご利用ください。価格や在庫状況は弊社にお問合せください。
特徴
- 費用対効果の高い、真空駆動のソフトグリッパーソリューションです変わった形をしたも
- のや、表面が不規則な繊細なワークに対応可能です丈夫でシンプルなデザインです取付、
- 制御が容易ですピンチ力は真空度を調整することで容易に制御可能ですアプリケーション
- に追加される重量が僅かで済みます小型ですシリコン素材は金属検知可能です。FDA 21
- CFR および EU 1935/2004規制に準拠しており、食品との直接接触が承認されていますオプ
- ションのステンレス鋼製のフィッティングは水洗いが可能です