コンテンツにスキップ

製品を探す
Item no: 0122289 6 種類

Suction cup OBF65X170P Polyurethane 55/60, 3/8" NPT female

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups. The OBF-P design is suitable for oblong objects with domed and flat surfaces, such as those encountered with body parts in the automotive industry. Can handle objects with height differences. DURAFLEX® suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

詳細を見る

種類

Show all (6)

特長

Show all (8)

製品選定でお困りですか?

ガイドを利用して推奨製品をご覧ください。ご不明点などございましたら、メールでお問合せください。内容を確認次第、ご連絡致します。

0

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい
このサイトはreCAPTCHAとGoogleのプライバシーポリシー利用規約の適用によって保護されています。