サクセスストーリー

Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上
Automation Technology社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用することで、亜鉛メッキ鋼板の折り曲げ、接合、アッセンブリ、リベット接合のラインを設計・構築し、サイクル時間だけでなく、オペレーターの安全も最適化しました。

PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現
イタリアのシステムインテグレーターMVQuadro社は、街路灯メーカーを支援するため、新しいアッセンブリ・包装ラインの設計と導入に成功しました。

Solukon社、新型粉体回収ユニットにPiabのバキュームコンベアを採用(2)

PiabのDURAFLEX®フリクションカップで濡れた状態の自動車用バッテリーの安全なパレタイジング
PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。

塗料ドラム缶の高速ハンドリングをサポートするKenos®フォームグリッパー
Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。
地上から20メートルの高さまで:Piabの自動化システムでトウモロコシ種子コーティング粉末を4階まで搬送
Bayer Hungaria Kft.では、トウモロコシ種子コーティング粉末の搬送においてPiabの自動化ソリューションのメリットを享受しています。PiabのpiFLOW®fコンベアを導入することで、手作業の必要性が大幅に軽減されました。
PiabのカートンパレタイジングソリューションによりSteelgran社の生産性が35%向上
スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語
Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。
食品アプリケーションのパレタイジングサイクルを高速化。
MAXPRO 社は、Piab の Kenos® KVGL グリッパーにより、袋物のハンドリングで大きなメリットを獲得しました…

箱の包装およびパレタイジングの生産性が向上。
Piab の KVG および KVGL シリーズの Kenos® グリッパーを使用して、Eklego 社は最先端のエンドラインシステムを設計・製造しました...

食品業界における箱のパレタイジング作業のオートメーション化
リップとボディの硬度が異なるDURAFLEX®製 BXサクションカップとPiabのCOAX®真空発生技術を組み合わせることで、Tradicional Panadera社は様々な種類のカートンのパレタイジングを単一のグリッパーで処理することが可能になりました。

ストラッピングシステムにおけるフレキシブルかつ効率的な原木ランナーのハンドリング
Officina Meccanica Sestese株式会社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用し、エンドライン用包装機の設計・製造に成功しました。この機械は、東南ヨーロッパの家具部品製造のリーディングカンパニーに導入されました。

物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上
Cob-Solutionは、PiabのB52XPサクションカップとpiCOMPACT23 SMARTポンプを使用し、Eコマースに投資し欧州全体で販売活動をしているシチリアの動物薬局、Rao Farmaceutici社向けにダンボール箱のピッキングおよびオープニング処理するシステムを設計、開発しました。

ドリームチーム:WyzoサイドボットとPiabの超軽量Mini Cobotグリッパー(MCG)の組み合わせ
Wyzoサイドボットの最大可搬重量は1kgであるため、グリッパーの重さは重要です。そこで、Piabの非常に軽量な270gのMini Cobotグリッパー(MCG)は最適です。

イントラロジスティクスの刷新
個々のラインでの、入庫品から、完成し、さらに納品されてキッティングされた物まで、イントラロジスティクスあるいは資材ハンドリングをオートメーション化する、ユニークでスマートなソリューションが生まれました…

Piabの真空技術を活用して、ビスケットパックを自動ハンドリング
Tecno Pack SpAは、自社で設計・開発したグリッパーに、Piabのサクションカップとバキュームポンプを採用しました。

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています
dmは現在ヨーロッパで最大のドラッグストアです。ドイツのヴァイラースヴィストにある配送センターは、2009年に操業を開始しました。ここでは、毎日平均3,500枚の荷物が積まれたパレットが配送されます。パレットに積まれている荷物の多くが、PiabのDURAFLEXサクションカップ「BX52P」を採用した機械によってデパレタイズされ、オーダーピッキングチェーンに運ばれています。サクションカップは非常に頑丈で、しっかりとワークを保持するため高速サイクルを可能にします。

PiabのKenos真空グリッパーで、家具部品を搬送
ヘンモール所在の機械メーカーGO社では、家具部品のパレタイズ、デパレタイズだけでなく、パレット自体もハンドリングできるグリッパーを探し求めていました。この課題は、PiabのKenos® KVG 700グリッパーで解決できました。