サクセスストーリー

58 記事
Bjuv(ビューヴ)・スウェーデンのcReal
2026/02/06

cRealで実現する、環境配慮型の連続ドライパウダー工程

cReal社のBjuv(ビューヴ)工場では、ピアブのクローズドバキュームコンベアを使用して、食品製造における従来の粉ミルクに代わる、気候変動に対応した連続的なオート麦粉末プロセスをどのように稼働させているのか。

Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上
2024/09/24

Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上

Automation Technology社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用することで、亜鉛メッキ鋼板の折り曲げ、接合、アッセンブリ、リベット接合のラインを設計・構築し、サイクル時間だけでなく、オペレーターの安全も最適化しました。

PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現
2024/09/11

PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現

イタ��アのシステムインテグレーターMVQuadro社は、街路灯メーカーを支援するため、新しいアッセンブリ・包装ラインの設計と導入に成功しました。

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍
2024/09/11

欧洲跨国公司利用 Piab-Kenos 设备将番茄酱产量翻倍

Piab 与意大利 CFT Group 的成功合作促成了真空驱动的定制解决方案,使番茄酱生产线的生产率翻了一番。

PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。
2023/08/29

PiabのDURAFLEX®フリクションカップで濡れた状態の自動車用バッテリーの安全なパレタイジング

PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。

Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。
2023/07/14

塗料ドラム缶の高速ハンドリングをサポートするKenos®フォームグリッパー

Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。

2023/07/07

地上から20メートルの高さまで:Piabの自動化システムでトウモロコシ種子コーティング粉末を4階まで搬送

Bayer Hungaria Kft.では、トウモロコシ種子コーティング粉末の搬送においてPiabの自動化ソリューションのメリットを享受しています。PiabのpiFLOW®fコンベアを導入することで、手作業の必要性が大幅に軽減されました。 

スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。
2023/07/05

PiabのカートンパレタイジングソリューションによりSteelgran社の生産性が35%向上

スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。

Weba Kemi社を経営するBerith、Sverker Paulssonさんご夫妻とPiab製C2バキュームコンベア
2023/04/06

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語

Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。

Piab Kenos® KVGL グリッパー
2023/04/06

食品アプリケーションのパレタイジングサイクルを高速化。

MAXPRO 社は、Piab の Kenos® KVGL グリッパーにより、袋物のハンドリングで大きなメリットを獲得しました…

Piab Kenos® KVG グリッパー
2023/03/09

箱の包装およびパレタイジングの生産性が向上。

Piab の KVG および KVGL シリーズの Kenos® グリッパーを使用して、Eklego 社は最先端のエンドラインシステムを設計・製造しました...

PiabのBX35P DURAFLEX®製サクションカップ搭載グリッパーを使用した開いた箱のパレタイジング作業
2022/10/13

食品業界における箱のパレタイジング作業のオートメーション化

リップとボディの硬度が異なるDURAFLEX®製 BXサクションカップとPiabのCOAX®真空発生技術を組み合わせることで、Tradicional Panadera社は様々な種類のカートンのパレタイジングを単一のグリッパーで処理することが可能になりました。

PiabのKenos®KVG120グリッパーを4つ使用するマニピュレーターが原木ランナーのレイヤーのハンドリングを可能にしています。
2022/09/20

ストラッピングシステムにおけるフレキシブルかつ効率的な原木ランナーのハンドリング

Officina Meccanica Sestese株式会社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用し、エンドライン用包装機の設計・製造に成功しました。この機械は、東南ヨーロッパの家具部品製造のリーディングカンパニーに導入されました。

Minges Coffee Roasters社のPiabバキュームコンベア
2022/09/16

Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ

Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています…

PiabのB52XPサクションカップを装備したCob-Solutionsでのボックスエレクタ―
2022/09/10

物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上

Cob-Solutionは、PiabのB52XPサクションカップとpiCOMPACT23 SMARTポンプを使用し、Eコマースに投資し欧州全体で販売活動をしているシチリアの動物薬局、Rao Farmaceutici社向けにダンボール箱のピッキングおよびオープニング処理するシステムを設計、開発しました。

Mini Cobotグリッパー(MCG)
2022/07/07

ドリームチーム:WyzoサイドボットとPiabの超軽量Mini Cobotグリッパー(MCG)の組み合わせ

Wyzoサイドボットの最大可搬重量は1kgであるため、グリッパーの重さは重要です。そこで、Piabの非常に軽量な270gのMini Cobotグリッパー(MCG)は最適です。

イントラロジスティクスのためのSINA真空オートメーション化のコンセプト
2022/04/05

イントラロジスティクスの刷新

個々のラインでの、入庫品から、完成し、さらに納品されてキッティングされた物まで、イントラロジスティクスあるいは資材ハンドリングをオートメーション化する、ユニークでスマートなソリューションが生まれました…

Tecno Pack SpAが開発した包装用グリッパーシステムに搭載されたPiabサクションカップ
2022/03/03

Piabの真空技術を活用して、ビスケットパックを自動ハンドリング

Tecno Pack SpAは、自社で設計・開発したグリッパーに、Piabのサクションカップとバキュームポンプを採用しました。

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています
2022/02/08

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています

dmは現在ヨーロッパで最大のドラッグストアです。ドイツのヴァイラースヴィストにある配送センターは、2009年に操業を開始しました。ここでは、毎日平均3,500枚の荷物が積まれたパレットが配送されます。パレットに積まれている荷物の多くが、PiabのDURAFLEXサクションカップ「BX52P」を採用した機械によってデパレタイズされ、オーダーピッキングチェーンに運ばれています。サクションカップは非常に頑丈で、しっかりとワークを保持するため高速サイクルを可能にします。

Forvet のガラスハンドリングシステム
2021/11/16

Piabの真空技術による、ガラス板の安全な自動ハンドリング

Forvet SpAは、さまざまなサイズのガラス板をハンドリングすることができるEOATを開発しました。