Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90 - 1
アイテム番号: 0216315
11バリエーション

Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90

全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • GZ32-AS50-10-10 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー
    0213355
  • GZ32-AS50-60-60 スプルー/パーツプライヤー ゴム付きジョー
    0213356
  • GZ32-AS50-10-95 スプルー/パーツプライヤー ローレットジョー、センサー
    0213357
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-10 GZK32-10-10
    0216330
  • Gripper GZ32 compact, jaw 10-60 GZK32-10-60
    0216331
  • Gripper pliers GZ32, jaw 00-00 GZ32-AS50-00-00
    0216312
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-40 GZ32-AS50-10-40
    0216313
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-60 GZ32-AS50-10-60
    0216314
  • Gripper pliers GZ32, jaw 10-90 GZ32-AS50-10-90
    0216315
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-90 GZ32-AS50-60-90
    0216316
  • Gripper pliers GZ32, jaw 60-95 GZ32-AS50-60-95
    0216317

特徴

  • Activity: double-acting.
  • Sensor with 2m cable (version -90).
  • Sensor with 0,3m cable M8 connector (version -95).