真空グリッパー 袋物用

KSGおよびKBC真空サックグリッパーは、丈夫な袋から柔らかく不安定な包装袋まで、あらゆるタイプの袋を安定して確実に搬送できるよう設計されています。さらに、さまざまなサイズを取りそろえており、用途やレイアウトに合わせて柔軟にお選びいただけます。KSGは、シール性能と耐久性を最大限に引き出すために、複数種類のフォーム(スポンジ)から選んで構成でき、真空源も内蔵型・外部接続型のどちらにも対応します。 KSGは、袋の内容物を自動で振り出すラインに対応できるよう、シェイキング機能を備えたカスタムフランジを装備することもできます。 食品やセメントなどが入った重量物用紙袋はもちろん、その中間のさまざまな袋の搬送に最適です。 KBCは、液体が入った薄手の袋から、重量級のプラスチック袋までを、しっかりと把持して搬送できるように特別設計されたシリーズです。 どちらのシリーズもカスタマイズが可能です。すべてのKenosソリューションについて、Piabではお客様の工程に最適な性能を確保するためのテストを推奨し、提供することができます。
真空グリッパー 袋物用
7製品