レイヤーグリッパー

KVGLシリーズは、効率的なレイヤーピッキングを実現するために設計されています。高性能で柔軟な製品ハンドリングを実現するために、内部および外部の両方の真空発生方式に対応しています。標準サイズは一般的な製品寸法に適合しており、包装、パレタイジング、およびエンドオブライン工程へのシームレスな統合を可能にします。 大型ユニットは、複数のカートンや列、さらにはパレット全体の層までハンドリングできます。大量処理が求められるアプリケーションに対応します。専用のCJテクノロジーにより缶や瓶を確実にハンドリング可能です。標準の取付プレートによって、フォームパッドのメンテナンスも迅速に行えます。お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能なKVGLは、要求の厳しいアプリケーションにも対応できます。詳細はお問い合わせください。
レイヤーグリッパー
2製品