異なる piCOBOT® モデルを使用している2台のFANUC CRX協働ロボット

FANUC CRX 用 piCOBOT®

プラグ&プレイキット


ピアブのFanuc CRX構成は、ソフトウェアプラグイン、機械的インターフェース、指定された配線および圧縮空気ホースを含むフルパッケージであり、エンドユーザーにとって安全で使いやすい協働ロボットとの連携をサポートします。もちろん、ピアブのソリューションにおいては、セットアップには常に拡大し続ける吸着パッドやアクセサリーのラインナップが付随しており、あらゆる用途に合わせたカスタマイズが可能です。​

piCOBOT® E と FANUC CRX を示す画像

piCOBOT® Electric

piCOBOT® Electricは、圧縮空気を使わずに協働ロボットの吊り上げ性能を最大限に引き出す完全電動の真空ポンプユニットです。軽量・小型で、優れたエネルギー効率と最新のグリッパーツールとの組合せで、卓越した性能と柔軟性を実現します。piCOBOT® Electricは、圧縮空気を使用しない環境下において、非多孔質のワークや、僅かに多孔質のワークをハンドリングするアプリケーションの生産性を劇的に向上させます。

piCOBOT® L

piCOBOT® Lは、過酷な環境下でも協働ロボットや小型産業用ロボットの吊り上げ性能を最大限に引き出す、ユニークでパワフルな真空ポンプユニットです。包装、パレタイジング、部品のアッセンブリや機械の管理などの用途で、高速処理を可能にし、生産性の向上を実現します。piCOBOT® Lは、Piab標準ソリューションおよびカスタムソリューションまで、様々な機能とサイズのグリッパーを幅広く取り揃えています。

piCOBOT® L と FANUC CRX を示す画像
piCOBOT® と FANUC CRX を示す画像

piCOBOT®

piCOBOT® FANUC用piCOBOT®は、コンパクトなサイズにもかかわらず、非常に強力な真空ポンプユニットです。キッティングやビンピッキングなどの用途向け協働ロボットアプリケーション(コボット)で優れた性能を発揮します。このエジェクターは、Piabの多段COAX®技術によって駆動され、簡単な設置と分かりやすいプログラミング、連続的モニタリングを可能にする統合制御装置を有しています。最大の性能を発揮し、さらなる使いやすさを可能にするため、さまざまな拡張機能が用意されています。

ご案内が必要ですか?私たちがサポートします。

真空技術や、それがどのようにお客様のプロセスを強化できるかについての詳細情報をご希望の場合、または当社のオートメーションスペシャリストから一般的なアドバイスが必要な場合は、フォームにご記入ください。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい