ピアブのATEX装置で安全と効率を向上させる

爆発性雰囲気の可能性のある環境向けの装置を選定する際、ATEX指令へのコンプライアンスを確保することは極めて重要です。「ATmosphere EXplosible」の略であるATEXは、爆発性雰囲気で使用される装置を規制する欧州連合の指令を指します。ピアブのATEXコンベアを検討しているエンジニアや現場管理者にとって、安全、コンプライアンス、および操作効率を確保するためには、ATEX認証を理解することが重要です。

ピアブの安全とコンプライアンスへのコミットメント

ピアブは2004年以来、ATEXコンベアやATEX機械を含むATEX認証済み装置を提供するリーダーであり続けています。当社は、爆発性の粉塵雲を形成する可能性のある乾燥粉末や顆粒を安全に輸送するために、ATEXコンベアを設計しています。第三者機関がピアブのATEX承認済み装置を認証し、厳格な安全基準を満たしていることを保証しています。ピアブは300種類以上の異なる構成のATEX承認済みユニットを提供しており、特定の操作ニーズに合わせてカスタマイズされたアプローチを可能にします。

ピアブのATEX認証済み装置の主要機能

帯電防止材質

すべてのシール、ラバー部品、および主要なプラスチックコンポーネントは、静電気の蓄積を防ぐために帯電防止材質で利用可能であり、これは火花の発生を避けるために不可欠です。

 


完全なシステム設計

当社のATEX機械には、ポンプ*、フィルター、入口モジュール、ボトムバルブなどの必須コンポーネントが含まれており、爆発性環境向けの包括的なソリューションを保証します。/*エジェクターポンプを備えたバキュームコンベアはATEX分類に適合しますが、機械式ポンプを備えたものは適合しません。

アプリケーション分野と産業

 

医薬品および化学品製造

医薬品および化学品製造において、爆発性の揮発性ガスが存在するため、反応釜への供給は一般的な課題です。充填は安全かつ自動的に行われる必要があります。バキュームコンベア(VC)自体は、シールされているため危険区域を生成せず、爆発の可能性のある環境に設置できます。piFLOW®コンベア、特にpiFLOW®pやpiFLOW®tのようなモデルは、ATEXコンプライアンスに準拠してそのような条件を処理するように設計されており、安全で効率的な操作を保証します。

ATEXコンベアによる反応釜への供給
ピアブバキュームコンベアで供給されたオーガー充填機

食品業界における爆発リスク

食品業界では、砂糖、でんぷん、安定剤、デキストリン、小麦粉などの原材料の搬送が、ピアブのバキュームコンベアを使用することで爆発リスクなしに可能になります。

例として、フレコン用ホッパーから原材料を搬送し、バキュームコンベアが小麦粉ミックスを垂直ミキサーに供給することができます。その後、別のバキュームコンベアがそのミックスをオーガー充填機(画像参照)に移送します。piFLOW®fcシリーズは、これらのアプリケーションに最適であり、ATEXおよび食品グレードの標準を満たす、粉塵が舞わない衛生的な搬送ソリューションを提供します。

化粧品業界

化粧品業界では、有機増粘剤、ビタミン粉末、日焼け止めなどの添加剤の取り扱いには、正確で安全な搬送ソリューションが必要です。piFLOW®iおよびpiFLOW®fモデルは、これらのアプリケーションに適しており、デリケートな材質の効率的かつ安全な輸送を提供します。さらに、化学業界では、これらのコンベアはワックス、プラスチック粉末、有機コーティングされた充填剤、セルロース繊維、ガス充填軽量充填剤を取り扱うことができ、分散および混合アプリケーションをサポートします。

ピアブバキュームコンベアによる小袋充填
ピアブバキュームコンベアによるサイロへの供給

クリーンルームでのピアブの使用

クリーンルームでの設備計画においては、室内の装置からのあらゆる着火源を避けることがこれまで以上に重要です。この例では、piFLOWユニットがホッパーに充填しています。ピアブのエジェクターポンプはATEX要件を満たしていますが、ポンプは遠隔設置することも可能です。コンベアの内部はゾーン20または0に適しており、外部はゾーン21または1に対応できるため、様々な環境で包括的な安全を確保します。

ATEXの基礎 - ATEX認証とは?

ATEX認証は、爆発性雰囲気が発生する可能性のある環境で使用される装置にとって必須の要件です。これには、粉塵、ガス、蒸気、またはミストが爆発性混合物を形成する可能性のある領域が含まれます。ATEX指令2014/34/EUは、ATEX機械装置および非電気装置に関する主要な健康と安全の規則を概説しています。これらの装置は危険な環境で使用されます。

ATEXゾーンと装置カテゴリの理解

ATEX認証には、爆発性雰囲気の発生可能性と持続時間に基づいて領域をゾーンに分類し、ATEX装置の保護レベルを特定することが含まれます。ピアブのバキュームコンベアはガスゾーンにも設置できます。また、粉塵とガスの両方が存在する環境で、混合物が爆発性となる可能性のあるハイブリッド混合物にも対応できます。例えば、特定のガス混合物中で金属粉体を取り扱う場合や、様々な種類のガス中で医薬品粉末が搬送される場合などです。

ピアブ piFLOWp 33コンベアに示されているATEX粉塵および粉塵・ガスゾーニングの概要:

EX 粉塵およびガスゾーン分類 ピアブ

粉塵ゾーン:

  • ゾーン20: 爆発性雰囲気が頻繁または連続的に存在する。
  • ゾーン21: 通常の操作中に時折発生する可能性が高い。
  • ゾーン22: 通常の操作中には発生する可能性は低いが、短期間発生する可能性がある。

粉塵およびガスゾーン:

  • ゾーン0: 爆発性雰囲気が頻繁または連続的に存在する。
  • ゾーン1: 通常の操作中に時折発生する可能性が高い。
  • ゾーン2: 通常の操作中には発生する可能性は低いが、短期間発生する可能性がある。

ATEX要件を満たすピアブバキュームコンベアおよび部品

ATEX装置カテゴリ:

  • カテゴリ1: 最も危険なゾーン(0、20)向け。外部認証が必要。
  • カテゴリ2: 中程度の危険ゾーン(1、21)向け。認証機関の関与が必要。
  • カテゴリ3: 最も危険性の低いゾーン(2、22)向け。自己認証が可能。

ピアブはカテゴリ1および2の両方のバキュームコンベアを提供しています。

ピアブバキュームコンベアは、特定の要件および意図されるゾーンに応じて、異なるATEXカテゴリを満たすように構成可能です。これらは、さまざまなカテゴリに対応する構成を含む包括的な製品範囲を提供し、爆発の可能性のある雰囲気での使用に必要な安全基準を満たすことを保証します。この装置は、ISO EN 80079-36およびISO EN 80079-37に準拠し、通常の規定されたサービスにおいて発火源を含まないように設計されています。

ピアブ piFLOWp ファミリー

Zone 20、21、22、および0、1、2(ガスおよび粉塵)用piFLOW®p)

piFLOWpはSUS316L製で、ピアブのプレミアムラインであるバキュームコンベアの中で最も幅広い容量範囲を提供します。EXマーク付きの構成全体が利用可能です。

piFLOWpのEX分類の最高レベル:

  • ATEX粉塵: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • ATEX粉塵・ガス: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb | 0℃≦Ta≦+60℃

Zone 20、21、22(粉塵)用piFLOW®iおよびf)

この構成では、コンベアは、爆発性ガス雰囲気の偶発的な発生に対応するために、防爆コンポーネントを装備できます。このシステムは、静電気の排出を防ぐための適切なアースとボンディングを備えています。

piFLOW®iは同様の機能を持っていますが、piFLOW®fはFDA要件を満たす食品安全コンプライアンスのために特別に調整されています。

piFLOWfおよびiのEX分類の最高レベル:

  • ATEX粉塵: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
ATEX piFLOWiおよびpiFLOWf
ATEX piFLOWfc

Zone 20、21、22(粉塵)用piFLOW®fc)

この製品ファミリーはSUS304製で、さまざまなニーズに対応する頑丈なコンベアです。

静電気の蓄積を防ぎ、粉塵の発火を防止するために、すべてのシールおよびラバー部品に帯電防止(散逸性)材質を含む構成が利用可能です。真空ポンプ、フィルター、入口モジュール、および底部バルブを備えた完全な装置を含むセットアップが利用可能です。

piFLOWfcのEX分類の最高レベル:

  • ATEX粉塵: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db

piFLOW®t ゾーン20、21、22および0、1、2(ガスおよび粉塵)用。

利用可能な設定は、通常の操作において可燃性粉塵の雲が発生する可能性は低いが、もし発生した場合でも、短時間しか持続しない場所向けに設計されています。着火リスクを最小限に抑えるため、帯電防止材質と適切なアースが組み込まれており、真空ポンプ、フィルター、その他のコンポーネントで構成されています。

piFLOWtのEX分類の最高レベル:

  • ATEX粉塵: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
  • ATEXガス: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb

 

piFLOWt ATEX
ATEX フィルター ピアブ

スペアパーツおよびアクセサリー

  • フィルター: プリーツ型フィルターや繊維フィルターなど、ATEXの特定の要件を満たすよう設計された様々なフィルターをご用意しています。フィルターの選択は、搬送対象物質とATEXゾーンの分類によって異なります。ATEX粉塵・ガスIIBでは、プリーツ型ロッドフィルターをご利用いただけます。
  • シーリング: すべてのNBRシーリング 帯電防止特性があり、爆発性環境における安全性を確保するために使用されます。
  • パンプス: 様々なポンプがATEX要件を満たしています。ATEX粉塵・粉塵・ガス要件を満たすにはpiPremiumをお選びください。ATEX粉塵用途にはpiBASICをお選びください(ATEX粉塵・ガス環境には推奨されません)。

*piGentle機能は爆発性環境には適していません。

ピアブのATEX準拠装置を選択する利点

強化された安全

ピアブのATEXコンベアは、着火リスクを軽減するように設計されており、より安全な労働環境を確保します。この設計には散逸性材質が組み込まれており、爆発の可能性のある雰囲気においても、着火のリスクが最小限に抑えられます。

規制への適合

ATEX認証の装置を選択することで、EU規制へのコンプライアンスを確保し、潜在的な法的および操作上の問題を回避できます。ピアブのATEXコンベアはExマーク付きで、機械指令に適合しています。

操作効率

当社のエンジニアは、ピアブのATEX機械装置を信頼性と効率性のために設計しており、ダウンタイムとメンテナンスコストを最小限に抑えます。これらは爆発性環境での使用に安全であるだけでなく、生産性も向上させます。

多様性

何千もの構成が可能であるため、ピアブは特定の操作ニーズと環境条件にフィッティングするソリューションを提供します。今すぐコンベアソリューションを構成してください!

爆発性雰囲気になりやすい産業のオペレーターにとって、ピアブのATEX認証装置を選択することは、安全、コンプライアンス、および効率を保証します。当社は品質に専念し、規制を遵守することで、信頼されるパートナーとなっています。

お客様の操作の独自の課題にフィッティングするソリューションを提供します。安心と操作の成功を保証する装置に投資してください。ピアブを選択することで、安全基準を満たし、それを超えることができます。

ATEXマーク付きバキュームコンベアをここで構成してください

ATEXバキュームコンベアについて当社の専門家にご相談ください

フォームにご記入いただければ、できるだけ早くご連絡いたします。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい