PXサクションカップシリーズが、難条件な表面のハンドリング向けに登場

産業環境での優れたシール性能、空気消費量の削減、安定したグリップを実現します。
PXは、石材、板金、テクスチャガラス、木材などの粗い・パターン付き・不均一な素材を安定してハンドリングできる堅牢なサクションカップシリーズです。 高い追従性をもつEPDMシーリングリングに、剛性の高いアルミ製サポートプレートと内部サポートパッドを組み合わせることで、標準的なフラットカップでは保持が難しいワークに対しても確実なグリップを実現します。このためPXは、要求の厳しい産業環境に最適なシリーズです。
ソフトなシーリングリングがワークの輪郭やテクスチャのある表面になじみ、内部サポートパッドが薄板やデリケートなワークを安定させるとともに、吸着痕を防止します。 シーリングリングはサポートプレートにしっかりと固定されており、部品ごとに交換可能な構造のため、販売代理店にとっては予備部品の提案がしやすく、摩耗部品による継続的なビジネスにつながります。
PXは、オプションでコーンバルブ一体型仕様も選択できます。この機能により、ワークに接触していないカップからのリークを防ぐことが可能になります。ワーク搬送の安全性を高めながら、エア消費を大幅に削減できます。サクションカップを複数使用する大面積グリッパーなどの簡易的な省エネ手段としてご利用いただけます。
内部容積が小さく、素早い排気(真空到達)を実現します。ネジ接続により装置への組み込みも容易で、石材・金属・ガラス・木材ハンドリングで一般的なサイズに対応した幅広いサイズバリエーションを揃えているため、PXは既存設備の後付けにも新規システムにも、仕様選定がしやすいサクションカップシリーズです。 PXシリーズはPiabの通常販売チャネルおよび各種デジタルツールから提供されており、販売代理店様は標準仕様とコーンバルブ仕様のいずれも、お客様の要件に合わせて選定いただけます。