Kenosのソリューションが、実際の現場ニーズにどのように応えているのかをご紹介します。 包装やパレタイジングから、過酷な環境における特殊ハンドリングまで、さまざまな業界で活躍する事例をご覧ください。
カートンボックス
カートン箱のハンドリングでは、サイズ、材質品質、ピッキングパターンなどが多様に変化します。 包装、パレタイジング、デパレタイジング、ピック&プレースのいずれの工程でも、Kenosのモジュラーグリッパーはお客様のプロセスに柔軟に適応します。
フォーム式またはカップ式のソリューションは、低いエア消費量で強力なグリップ力を発揮し、メンテナンスも容易なため、粉じん環境下でも安定したハンドリングを実現します。


FMCG
FMCG(消費財)の包装工程には、高速性、柔軟性、そして高い衛生基準が求められます。 Kenosグリッパーは、多様な製品のピック&プレースおよび包装を効率的に行えるよう支援し、切り替え時間の短縮と高スループットに貢献します。
軽量設計により集中配管式真空システムとの両立が可能で、既存の自動化設備へのスムーズな組み込みを実現します。
蓋がない製品
缶、瓶、コンテナ、バケットなどの開口容器は、レイヤー面の不均一さや寸法のばらつきにより、ハンドリングが難しくなります。 Kenosのソリューションは、単品からパレット一段分のレイヤー、さらにはスリップシートまで、効率的なハンドリングを可能にします。
専用設計のフォームにより、安定したグリップと高精度な動作を実現し、食品・飲料・化粧品などの生産ラインにおいて、柔軟で信頼性の高い自動化を支援します。


袋物
紙や樹脂でできた袋物(バッグ、サック、パウチなど)は、重量物を扱うことも多く、高い適応性を持つハンドリングソリューションが求められます。 Kenosは、金属リングまたはフォームリングを備えた真空グリッパーに加え、真空方式が適さない用途向けにはメカニカルグリッパーも提供しています。
オプションのシェイキングフランジにより、確実なグリッピングを維持したまま効率的な排気動作を行うことができ、要求の厳しい環境下でも信頼性の高いハンドリングを実現します。
協働用グリッパー
協働ロボットは、包装、パレタイジング、組立工程における安全な自動化を可能にします。 Kenosの協働ロボット用グリッパーは、高可搬重量を確保しつつ軽量化を追求した設計により、協働ロボットの性能と柔軟性を最大限に引き出します。 あわせて、Piabの協働ロボット用グリッパーは、多様なインテリジェント機能と、完全なプラグ&プレイ統合を実現しています。
モジュール性と高い精度を重視した設計により、現代の生産現場におけるさまざまな協働自動化タスクを幅広くサポートします。