フォーム技術

Kenosフォーム技術は、幅広い用途で効率的かつ高精度なワークハンドリングを実現します。 小さな部品から大面積グリッパーまで、柔軟性の高いフォームソリューションが多様な形状・材質のワークを確実につかみ、信頼性の高いハイパフォーマンスな真空自動化を支えます。

なぜフォームグリッパーで吸着するのか?

フォームシーリング技術により、粗い面や不規則な形状の表面でも、安定して高精度なグリップが可能になります。 高い追従性を持つフォームパッドがワーク表面になじんで強固なシールを形成し、全面を覆う必要がなくても確実に把持できます。

小さな面から大きな面まで幅広く対応できるフォームグリッパーは、単品ワークからパレット積みされた荷まで柔軟にハンドリング可能です。生産性とプロセスの信頼性向上に貢献します。

あらゆるシステムに対応するフォーム技術

小面積向けソリューション

フォーム式真空パッド、Kenos Mini Grippers(KMG)、Kenos Flexi Grippers(KFG)は、フォーム技術の高い汎用性を最大限に活用できます。 集中配管型・分散配置型いずれの真空システムにも容易に組み込むことができ、部分的な被覆であっても複数のワークを同時にグリップし、さまざまな表面に対して安定したシール性を確保します。

大面積ソリューション

大面積フォーム式真空グリッパーは、単一カートンから瓶の多段レイヤーまで対応できる十分なシール面積を備えており、幅広い荷姿のハンドリングを可能にします。 ワークの位置ズレにも寛容で、さまざまな形状に柔軟に追従するため、要求の厳しいパレタイジング用途に最適です。

 

メンテナンスが容易な設計

フォーム技術は、サステナビリティとメンテナンス性を重視して設計されています。 フォームパッドは簡単に取り外して素早く交換できるため、ダウンタイムを削減し、システム全体の寿命を延ばします。

安全な使用と容易な取り外しを両立した専用接着ソリューション、 もしくはマグネット式の取り付けにより数秒でフォームパッドを交換できる、特許取得済みのイージーフォームシステムから選択できます。

交換用フォームをお探しですか?それともグリッパーのアップグレードをご検討中ですか?

最適なソリューションについてエンジニアと相談したい方は、Kenosまでお気軽にお問い合わせください。