カスタム設計

用途は一つひとつ異なります。 Kenosは、真空、フォーム、メカニカルグリップ、ハイブリッド技術を組み合わせてカスタムのエンドエフェクタを設計し、高い精度、効率性、信頼性を実現します。

標準仕様をカスタマイズ

Kenosでは、実績ある標準プラットフォームをベースにカスタマイズを行います。 KVG真空グリッパーは、特殊寸法への対応、複数ワーク同時ピッキングのためのカスタムゾーニング、独自レイアウト、さらには省エネルギー化に貢献する特許取得済みpiSAVE® senseバルブの組み込みなど、アプリケーション固有の要件に合わせて柔軟にカスタマイズできます。

多彩なサクションカップとフォームタイプのラインナップにより、お客様の材質やプロセスに最適な組み合わせを提案できます。 レスポンスの良いテクニカルオフィスによるサポートのもと、標準ツールをベースにしながらも、余計な複雑さを加えることなく、アプリケーション最適化されたEOATソリューションへと仕上げていきます。

自動化されたパレタイズソリューション

同じパレタイジング用途でも、条件がまったく同じということはありません。 Kenosは、お客様の製品、積み付けパターン、生産フローに合わせて設計したカスタムパレタイジング用EOATを開発します。 当社のソリューションは、複雑なレイアウトに対応する高度なゾーニングや、パレット、スリップシート、インターレイヤーの安定したハンドリングをサポートします。

一体型のワーク検出機能や大容量ブロワ、フィールドバス対応のバルブバンクにより、安定した高精度動作を実現します。 すべてのソリューションは、社内試験と実績あるフォーム技術によって検証されており、缶や瓶といった扱いの難しい製品に対しても高いパフォーマンスを発揮します。

弊社のスペシャリストにご相談ください

専門スタッフがお客様に最適なグリッパーの構築を支援します。構成仕様のツールから、フルカスタムのEOATソリューションまで、スケーラビリティ、柔軟性、パフォーマンスを両立した提案が可能です。

飲料ハンドリングソリューション

飲料の物流には、高い柔軟性と賢い適応力が求められます。 Kenos 飲料ハンドリングソリューションは、カートン箱、ボトルのパック品、ラップ包装されたボトル、パレット、インターレイヤーのパレタイジングおよびデパレタイジングに対応する、構成自在なEOATソリューションです。

1台のグリッパーで、複数種類の製品を効率よくハンドリングできます。 シンプルなレイアウトから、縦方向スタビライザー、クイックチェンジツール、インターレイヤー対応を備えたソリューションまで、各構成はアプリケーションに合わせて最適化されており、信頼性が高く効率的な運転を実現します。

複合技術

単一のグリップ技術だけでは対応しきれないアプリケーションも存在します。 Kenosは、真空、フォーム、メカニカルグリップ、制御されたモーション、3Dプリント部品を組み合わせることで、タスクにぴったりと合致したEOATソリューションを構築します。

このアプローチは、開口箱や複雑な形状のワーク、さらには追加のグリップ安全性が求められるアプリケーションに最適で、要求の厳しい環境においても性能と信頼性の両面を最適化します。

選定でお困りですか?

弊社のスペシャリストがサポート致します。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい