コンテンツにスキップ

登録商標

Piab®

ピアブは能力にあふれた会社であり、その文化、体制、歩みは革新的な風潮を後押しする組織体制があります。1951年の会社設立以来、真空、計測技術の分野において幅広い製品が開発されてきました。ピアブの最初の製品は、設計者と製図者の為に作業を単純化する製図用コンパスでした。それにちなんで、Pi(円周率3.14)AB(株式会社)の社名となりました。

COAX®

COAX®は、低供給圧、高供給圧両方で優れた性能を発揮するピアブの最新エジェクターの商標です。COAX®技術に基づいたピアブの製品は、圧縮空気が低圧、もしくは圧力変動が発生しやすい場合でも十分な性能を発揮します。

DURAFLEX®

DURAFLEX®は、特別に開発されたゴムの弾力性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えたピアブのサクションカップの商標です。

Kenos®

Piab社は真空グリッパー製品で市場を牽引するイタリアのKenos®社を買収しました。Kenos® 社が設計するグリッピングシステムは、包装製品や食品、木材など、幅広いワークのハンドリングで使用されています。

piCOBOT®

piCOBOT®は、協働ロボット市場に向けて特別設計されたアームエンドツール(EOAT)です。弊社独自の真空技術を取り入れ、効率性と生産性、作業環境を改善するpiCOBOT®は、業界認定のプラグ&プレイシステムにより、最新の協働ロボット(コボット)に接続可能です。

piCOMPACT®

piCOMPACT®は、コンパクトあるいはオール-イン-ワン・エジェクターと呼ばれるものです。複数のユニットを共通のマニフォールドと電気コネクターで使用することが可能です。

piFLOW®

piFLOW® は技術、性能面で妥協することなく、簡単に使用できる粉体搬送装置です。それは生産性を向上させるべく搬送能力を高めた設計となっています。 piFLOW®には最も効率よく真空を発生させることが可能なCOAX®カートリッジを採用しています。

piGENTLE®

錠剤をやさしく搬送するために重要なのは、搬送スピードの調整です。錠剤を傷つけない為には、全体的に低速搬送を維持するシステムにしなければいけません。piGENTLE®は、配管内の錠剤の量にかかわらず、ゆるやかで安定した速度での搬送を可能にする、革新的な技術が取り入れられたコンベアです。また、錠剤やカプセルのサイズ、形、重量に関係なく搬送する事が可能です。

piGRIP®

piGRIP®は、選択式サクションカップの商標です。多様な接続ネジを用意しているので、大部分の吸着パットからの置き換えが可能です。また、ほとんど全てのワークへの対応が可能です。piGRIP®の数種類のリップは、ワークへの適切な硬さ/やわらかさと密閉性能を保証します。従来型のカップと比較すると、より硬質なじゃばらパーツとの組み合わせにより、より速い高速搬送や搬送時の加速度に対し、十分な安定性を発揮します。

piINLINE®

piINLINE®は、COAX®カートリッジを内部に搭載したピアブのインライン型バキュームポンプの商標です。圧縮配管と真空配管を“インライン”で接続できるので、サクションカップ(もしくは吸着ポイント)に近い配管に直接装着することが可能です。

piLIFT® SMART

piLIFT® SMARTは、より賢く、よりエネルギー効率が良く、より静かで人間工学的な設計になったインダストリー4.0対応の真空リフターです。

piSAVE®

パイセーブ(piSAVE®)は、省エネに優れた製品です。piSAVE®を使用することにより、現在のアプリケーションを省エネ化するものです。

piSOFTGRIP®

piSOFTGRIP®は、特に食品産業のオートメーションでの使用を想定して開発されました。変わった形をしたものや表面が不規則なもので、軽量かつデリケートなワークを把持することが可能です。食品産業以外にも、玩具などの小型で不規則な形状のワークのビン・ピッキングなどにも利用できるポテンシャルを持ったグリッパーです。

PVA™

は、ピアブバキュームアカデミーの商標です。PVA™は、工業用真空技術における理論的、かつ実践的なトレーニングを世界各国で提供します。講座は、真空技術利用者、販売業者、そしてピアブスタッフへ行われます。

Value Line®

”Good performance at a value price”. 本新製品は、プラスチック射出成形、金属シートの出し入れなどの基本的なアプリケーションに最適です。

VGS™

VGS™は、高品質のDURAFLEX®サクションカップと最新真空エジェクターのCOAX®を一体化したピアブの新しい設計製品の商標です。

Choose your language

比較できません

製品タイプが異なる場合は比較できません。現在選択している製品を削除しますか?

フィードバックをお寄せ下さい