スナック食品用コンベア

アーモンドやナッツなどのスナック菓子のハンドリングや調味粉末の搬送に特化して設計された当社のシステムは、最適な効率と製品の完全性を保証します。高度なエンジニアリングと革新的な技術を駆使した当社の搬送ソリューションは、最高の品質基準を維持しながら、お客様の業務を効率化します。

 

新しいフレーバー:スナック食品業界の需要

顧客がますます新しいフレーバーや多様なスナックの選択肢を求める市場において、スナック菓子のアレルギーや過敏症、変動する生産需要、そして様々な製品の精密な取り扱いの必要性など、メーカーは複雑な状況に対応しなければなりません。また、スナック食品メーカーにとって、厳格な食品安全規制と品質基準の遵守は必須です。


今日の急速に変化するスナック食品市場では、効率的なハンドリングと迅速な生産に対する高い需要が不可欠です。ピアブのスナック食品搬送システムは、これらの高い需要に対応しながら、製品に最大限の配慮を提供するように設計されています。ピアブの真空技術は、様々なスナック製品を多用途かつ効率的に搬送し、製品の損失や破損を最小限に抑えます。ピアブのソリューションを活用すれば、お客様は自信を持って事業を拡大し、市場の需要に対応し、顧客のニーズに合わせてプロセスを変更することができます。食品アレルギーに対して業界は、特殊な機器を必要とする独自の課題を抱えています。

 

 

様々なスナックを異なる製造工程へ搬送

スナック製品はサイズ、形、食感が異なるため、製品の完全性を維持し、工程間のスムーズな移行を確実にするために、柔軟で適応性の高い搬送ソリューションが必要です。デリケートなアーモンド、グミ、または密度の高いナッツを搬送する場合でも、当社のシステムは損傷や破損を防ぐための穏やかなハンドリングを保証し、焙煎、コーティング、味付け、および包装工程を含む複数の生産ラインにわたってスナックを容易に移動させることができます。

製品の味付け:調味料粉末の真空搬送

調味料のような微細な粉末は、軽量で粉塵が多い性質と、面に付着したり固まったりする傾向があるため、搬送が困難になることがあります。当社のシステムは、粉塵制御、一貫した流量、および正確な投入を含む、調味料粉末に関連する一般的な問題に対処するように設計されています。真空搬送は、粉末のリークと汚染のリスクを低減し、生産ラインが清潔に保たれ、FDA標準に準拠することを保証します。一貫した気流を維持し、スナック食品搬送システムにおける粉末の堆積を最小限に抑えることで、当社のソリューションは、チップス、ナッツ、プレッツェル、ポップコーンなどのスナックに均一な味付け分布を実現するのに役立ちます。

 

スナック食品業界におけるスクリューコンベアvs.真空搬送

スクリューコンベアは、加圧システムや真空システムと並んで、従来、調味料粉末などの材料の移送に使用されてきました。しかし、スクリューコンベアには、衛生面の配慮が欠ける設計と操作、徹底的な洗浄の難しさ、継続的なメンテナンスの必要性など、いくつかの欠点があります。さらに、スクリューコンベアは製造施設内でより大きな設置面積を必要とします。一方、ポッドシステムと呼ばれる加圧システムは、ブリッジングスパイスミックスを制御された方法で移送することが難しく、漏れが発生した場合にスパイスの飛散を引き起こす可能性があります。

真空搬送:ピアブのスナック食品用コンベア


バキュームコンベアは、スナック食品製造の課題を克服するための重要なコンポーネントであり、製品の取り扱いを改善し、職場の安全性を高め、効率的で柔軟な生産をサポートするソリューションを提供します。

 

ピアブによるスナックや原材料の搬送の利点

 

優しい取り扱い

ピアブのスナック食品用コンベアは、特定のデリケートなスナック食品を丁寧に扱うように設計されており、破損のリスクを低減し、工程全体で製品品質を保証します。

 

効率の向上

当社のシステムは原料の流れを最適化し、スナック食品の生産ラインの効率を大幅に向上させます。この処理能力の向上により、スナックメーカーは最小限のダウンタイムで高い需要に対応できます。

一貫した品質

制御された、粉塵が舞わない真空搬送により、当社のシステムは調味料の粉末の粘着性に対応し、製品ロスを削減することで、調味料の工程が効率的で清潔、かつ再現性があることを保証します。

柔軟な生産拡張性

ピアブのバキュームコンベアを使用すれば、生産量を簡単に調整でき、スナック食品のメーカーは、性能を損なうことなく、変動する市場の需要に応じて操作を拡張できます。

衛生的な設計

当社のスナック食品搬送システムはFDAの標準を満たしており、食品の安全に対する最高の要求を維持しています。ピアブのバキュームコンベアは清掃が容易で、コンタミのリスクを低減します。

 

食品製造におけるソリューションを探す

ニュースリリース

[記事] ピアブのpiFLOW® p真空コンベアでクリーンな砂糖を供給

人間工学(エルゴノミック)

[記事] 食品業界における人間工学的危険とそれらを排除する方法

 

包装

[動画] Minges社でのコーヒー搬送

スナック食品の生産向け当社のバキュームコンベアについて、さらに詳細を知りたいですか?

お客様の原料や製品に何が適用されるかをご確認ください!フォームにご記入いただくと、お客様のニーズに最適なソリューションを見つけるために、当社のエンジニアから無料の個別アドバイスを受けることができます。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい