フードオートメーションのヒーロー画像

フードオートメーション

フードオートメーション:食品業界向けの効率的なハンドリング

Piabの真空技術製品は、様々な食品業界アプリケーション向けに、衛生的で規制準拠、効率的な自動化ソリューションを提供しています。食品業界に特化して設計されたサクションカップは、確実な把持、最小限のリーク、清掃の容易さ、および製品の安全性を確保し、FDAおよびEU基準を満たしています。金属検知器対応の製品も存在し、バリューチェーン全体を通して食品に最適な製品を用意しています。食品接触のハンドリング、袋の開口、段ボール箱の詰め作業、パレタイズなど、Piabは把持、吊り上げ、搬送のニーズに対して最大限の可能性を提供します。

容易な清掃

カップは、汚れや粉塵が溜まるポケットがないため、容易に清掃できるように設計されています。

金属検知可能な素材

少量の鉄粉をゴムに混ぜることでサクションカップが金属検知可能になります。食品を直接ハンドリングするアプリケーションに適します。

幅広い製品群

幅広い製品群により、パンやプラリネから玉子や果物まで、あらゆる種類の食品をピッキングできます。

金属検知対応サクションカップ。高度な衛生基準が求められる現場のために。

安全性は最も重要です。Piabの食品向けのサクションカップとソフトグリッパーは金属検知可能な素材で製造されています。パンやフルーツ、プラリネ、冷凍食品、生鮮食品、加工食品など、お客様が取扱う様々なワークハンドリングをサポートします。安全かつ衛生的に、お客様のワークをグリッピングできます。Piabの金属検知対応のサクションカップは全て「FDA 21 CFR 177.2600」および「EU 1935/2004」規格に準拠したシリコンで製造されており、少量の金属添加剤(Fe)が混合されています。これらは、食品グレードのプラスチック材料(金属検知可)または耐酸性ステンレス鋼のいずれかの材質のフィッティングを装備できます。どちらのタイプも大きな真空流路口径を備えています。これらのサクションカップは、不規則な食品表面に対して優れたグリップを提供するための特別な設計になっており、ベローズを動作させるために低い真空レベルしか必要としません。さらに、ダストポケットのない衛生的な設計になっています。

ベーカリー用のハンドリング自動化

パンロール、ケーキ、パスタをこぼさずにテーブルに配置する。Piabは、ベーカリーの日々の大量生産の課題をサポートするため、B-BLサクションカップを開発しました。これらは、オーブンから出たばかりの熱いベーカリー製品を把持し、脱パンベルト上に配置することが可能です。このアプリケーションをさらにサポートするため、Piabが提供するソリューションはリテーナーとツールで補完されており、これらはデパンナーベルトに装着されたサクションカップの迅速な交換を可能にし、ダウンタイムを削減します。食品用グリッピング装置において、Piabは破損を回避する方法を特に検討しました。これにより、パンからマフィン、脆いラザニアシート、非常に薄いクラッカーまで、あらゆるものを取り扱うことができる様々なサクションカップのラインナップが実現しました。

菓子&キャンディーのハンドリング

piSOFTGRIPは、手のように適応性の高い力を持ちながら、サクションカップと同じくらいシンプルなソリューションです。プラリネ、ワッフルコーン、中が空洞なチョコレートエッグなどをハンドリングできます。真空キャビティとソフトフィンガーを備えたpiSOFTGRIP®シリーズは、チョコレートやワッフル製品などのデリケートなワークをしっかりと把持します。その他、Piabの菓子類向けのサクションカップは、プラリネをボックスに素早く効率的に配置することが可能です。

果物&野菜ハンドリングの自動化

アボカドからズッキーニまで、果物や野菜を優しくグリップをもたらします。果物のピッキングにおいて、サクションカップに求められるのは柔軟性です。吸着が難しく、リークが起きやすい様々な形状のワークを扱えるサクションカップが必要になります。Piabのフルーツカップは、それらの要件を満たすよう設計されています。 柔軟なベローズ設計により、重心のズレや、ワークの形状変化に適応します。また、革新的なマルチリップ設計により、吸着時にしっかりと密閉してリークを防ぎます。これにより、使用する真空発生器をより小型に切り替えることができれば、エネルギー消費削減にも繋がります。くぼみや突起のある不規則な表面でも、このマルチリップ設計により確実なグリップを実現します。 低い真空レベルでも優しくかつしっかりとワークを把持することで、商品の品質を傷つけることなく保ちます。ピッキング時にリアルタイムでワーク形状に適応することで、様々なフルーツや野菜を安定して把持することができます。

冷凍食品ハンドリングの自動化

冷凍食品を扱う現場におけるサクションカップにはさまざまな要件が求められます。例えば、衛生的で規制に準拠していること、金属検知に対応できること、低温環境に耐性があることなどです。これらはマシンのメンテナンス頻度を減らし、稼働時間を最大限にするために重要な要素です。Piabの金検対応サクションカップは、これらのニーズを満たします。冷凍バーガーパティから魚のフィレまで、多種多様な冷凍食品を取り扱うことができます。 冷凍のえんどう豆や調理済み食品などを自動包装機で梱包する場合、当社のサクションカップは袋の開口用途で理想的なソリューションを提供します。確かなグリップ力でありながらも優しい掴み方により、袋や製品に傷をつけません。さらに詳しい情報については、金属検知非対応のサクションカップセクションをご確認ください。

お気軽にお問合せください。

弊社のオートメーションスペシャリストが、プロセス改善に関する無料コンサルティングをご提供いたします。

ご質問内容

緑の点のパターン

食品ハンドリングの自動化 - 金検非対応サクションカップ

食品・飲料業界の自動化が進む中、規制要件に対応したグリッピングソリューションの需要が高まっています。Piabのポートフォリオは、FDA及びEU規格準拠のサクションカップを提供しており、卵を含む様々な包装食品や未包装食品、さらには生分解性包装やアルミニウム箔包装を使用したアイテムに至るまで、衛生的な自動化ソリューションを実現します。

袋のハンドリング&袋の開口の自動化

Piabのサクションカップは、吸着痕を残さずに充填包装機の袋を、開口・保持することが可能です。袋がカップ内部に吸い込まれないように設計されているため、袋へのダメージを防ぎます。この適応性により、Piabのバッグハンドリングソリューションは、様々な包装工程に理想的です。

食品業界用のパウチおよびホイル包装

Piabの高品質なサクションカップ(BGX、BL、piGRIP® BGI-2などのモデル)は、薄いフィルム、液体が満たされたバッグ、または温度に敏感な袋物を扱う高速ロボットアプリケーションで、安定したホールドを実現します。 これらのソリューションはピック率とプロセス効率を向上させます。低真空レベルで動作することでエネルギー消費を削減し、効率的な運用が可能です。 また、パッケージへの吸着痕を防ぎ、様々な自動化された食品アプリケーションで最適なパフォーマンスと製品保護を保証します。

ロボットによる卵のハンドリング

Piabのエッグサクションカップは、卵を安全かつ安定に把持し、オートメーションの速度制限を克服します。2ステップアクチュエーションにより、確実なピッキングとリリースを実現します。安定したベローズが高い加速度に対応し、低真空での運転はエネルギー消費を削減します。また、卵白の漏れを減らし、クリーニング需要を最小化することで、機械のダウンタイムを低減します。エッグカップは清掃が容易で、洗剤や超音波洗浄に耐性があるため、自動化プロセスにおいて長期的で効率的、かつ衛生的な卵の取り扱いが実現できます。

乳製品のハンドリング

当社の真空ソリューションは目詰まりに強く、プロセスを安定稼働させることができます。澱粉の袋詰めからチーズブロックのハンドリングは、詰まりの防止が重要です。 そのため、弊社のサクションカップはダストポケットを排除した設計となっており、フィルターの装備も可能です。

真空ポンプとエジェクター:食品業界におけるロボットを強化

協働ロボット用グリッパー、アームエンドツール、高性能真空ポンプなど、Piabは食品業界のロボットをサポートする様々なグリッピングツールを提供しています。お客様のロボットシステムのポテンシャルを最大限に活かすために、Piabのソリューションをご覧ください。

FAQ - 食品業界におけるロボットと食品ハンドリングの自動化

食品の取り扱いに適したサクションカップの材質は何ですか?

FDAおよびEU規格準拠のシリコンは、食品の取り扱いに適した材質です。食品製造現場の安全性を高めるために、金属検知可能なシリコン材質もご用意があります。また、シリコンは使用温度が幅広いため、冷凍食品を扱う現場でも、ベーカリーを扱う現場でも使用することができます。

金属検知可能な材質のサクションカップは、どのような場合に採用すべきですか?

金検対応サクションカップは、自動化された食品生産ラインや、規制が厳しいライン、大量の食品を短時間で処理するラインなどにおいて、カップの破片が確実に検出・除去されることが求められる場合に使用することを推奨します。このソリューションは、食品の異物混入を防止して消費者を保護し、食品安全基準への適合をサポートするうえで不可欠です。

金属検知非対応のサクションカップはどのような場合に採用すべきですか?

金属検出や視認検出の必要なく食品の安全が確保でき、規制、顧客要求、リスク評価において検出可能な材料が要求されていない場合には、金属検知器非対応のカップを使用しても問題ありません。 ただし、食品に直接接触する場合は、使用する材料が食品安全基準を満たし、関連する規格に適合していることを常に確認する必要があります。

選定でお困りですか?

弊社のスペシャリストがサポート致します。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい