砂糖、粉末、およびキャンディーの空気搬送
菓子、キャンディー、および製パン業界は、厳格な品質要件の下で多種多様な製品を取り扱います。ピアブ真空搬送システムは、数多くのアプリケーションにおいて原料の取り扱いを向上させる、信頼性が高く効果的なソリューションを提供します。
製造における効率を向上させる砂糖用コンベア
ピアブバキュームコンベアは菓子業界向けに調整されており、穏やかな搬送、衛生的な設計、およびユーザーフレンドリーな操作を重視したソリューションを提供します。当社の砂糖用コンベアは、特にデリケートな原料の取り扱いに適しています。
piFLOW®シリーズは、コンパクトな設計により、業界の省スペースのニーズに応え、消費者需要によって推進される頻繁なレイアウト変更への適応性も備えています。コンベアの低騒音で密閉された操作は、より健康的な労働環境に貢献し、食品製造現場において不可欠です。特にpiFLOW®tモデルは、コーティングされたキャンディーやチューインガムのようなデリケートな製品を、破損を最小限に抑えて効果的に搬送します。

砂糖スクリューコンベア vs バキュームコンベア:主な違い
砂糖やその他の粒状の原料を搬送する際、適切な搬送システムを選択することは、効率と生産性にとって極めて重要です。
砂糖スクリューコンベアとバキュームコンベアの主な違いは何でしょうか?
機械式搬送

真空搬送

🔴 デリケートな原料の搬送には不向き(破損や劣化の原因となる)。
🔴 衛生的な設計と操作が劣る。
🟢 穏やかな搬送(破損が非常に少ないか、全くない場合がある)。
🟢 搬送される原料の高い衛生性と安全性。
🔴 清掃が困難で、継続的なサービス/メンテナンスが必要。
🟢 使用と清掃が容易で、設置面積が小さい。
機械式の砂糖コンベアにはいくつかの選択肢があります。ベルト、ネジ、バケットの原理はそれぞれ異なりますが、それらすべては空気圧技術に劣ります。バキュームコンベアは、砂糖搬送システムが必要な場合に、お客様の製造工程に合わせたソリューションを提供し、お客様の操作の特定のニーズに対応できます。
ピアブによる砂糖ハンドリングシステムの利点
真空搬送システムは、菓子業界の様々なアプリケーションで使用できます。ピアブ砂糖用コンベアを選択する主な理由は次のとおりです。
多様な原材料のハンドリング
砂糖、小粒の顆粒、ココア粉末などの原料をミキサーや処理装置へ効率的に搬送します。搬送される製品の破損を非常に少なく、あるいは全くなくし、正確で一貫した混合を保証します。

強化された粉塵対策
粉塵の多い原料向けに密閉された搬送システムを提供し、生産環境における空気の質を改善し、健康リスクを低減します。
包装ラインへの供給
完成品を包装機へ供給し、包装の工程を最適化し、手作業を削減します。破損しやすい最終製品については、概念実証が必要です。詳細については、当社のエンジニアにお問い合わせください!
衛生的な設計とコンプライアンス
当社の砂糖搬送システムは、衛生的な設計を機能としており、コンタミを防ぎ、安全を確保します。清掃が容易で耐腐食性の材質で作られており、衛生規制に適合し、滑らかな面と最小限の隙間で衛生状態を向上させます。
エネルギー効率
ピアブの砂糖搬送システムはエネルギー効率が高く、吸引時のみ圧縮空気を使用します。この最適化により、エネルギー消費量が削減され、持続可能性をサポートし、光熱費を削減します。
柔軟性と拡張可能性
ピアブの砂糖コンベアは柔軟性と拡張可能性を提供し、変化する生産需要に合わせて容易な調整や拡張を可能にします。大規模なインフラの再構成なしに、生産ラインを成長または多様化させたい企業に最適です。
選択に値する認定品質
品質は当社の最優先事項です。当社の品質へのコミットメントは、業界のコンプライアンスにとって不可欠なEU 1935およびFDA認証の両方で明らかです。さらに、ピアブの装置は、さまざまな操作環境における安全を確保するため、必要な認証の全範囲をカバーするATEX認証を取得可能です。
健康リスクをもたらす、または湿度や汚染に弱い敏感な原料を扱う業界では、適切な搬送装置の選択が不可欠です。当社のエンジニアから概念実証を得ることで、お客様の原料が安全に、衛生的に、効率的に搬送されることを保証します。当社のカスタマーエクスペリエンスセンターがどのように機能するかをビデオでご覧ください。

砂糖およびその他の原材料向け安全な空気駆動式搬送システム
当社の多用途なpiFLOW®砂糖用コンベアは、素早い切り替えと簡単な洗浄を可能にし、砂糖の空気輸送だけでなく、菓子業界におけるその他の原料の移送にも理想的なソリューションです。
- ココア粉末
- チョコレートチップ
- 麦芽
- 小麦粉
- 乳糖
- チューインガム粉末
- キャンディー(完成品)製品
お問い合わせいただければ、お客様の生産仕様に合わせてカスタマイズされた最適な装置を見つけるための即座のサポートを受けられます。
お客様の真空搬送のニーズに合わせた製品をご覧ください
お客様の生産ニーズに合った適切な砂糖用コンベアを見つけましょう
リクエストフォームにご記入いただければ、追って当社のエンジニアが無料相談を提供いたします。