Feedback

Choose your language

Close

機能統合型真空エジェクター「piCOMPACT®」

フレキシブルな機能統合型エジェクターでダウンタイムを最小限に抑える

Piab は、信頼性と柔軟性がメーカーにとって最重要事項であることを理解しています。

新しい機能統合型真空エジェクターは高い信頼性を提供し、あらゆる用途に合わせて調整できます。

機能統合型エジェクターには、バルブ、スイッチ、センサーなどの制御機構がコンパクトに統合されており、

ロボットやスペースに制約のある場所への取り付けに最適です。しかし、それらの機構や技術を集約することには欠点も

存在します。それは、一部で障害が発生すると、システム全体に影響が出てしまうことです。

これは生産ライン全体が停止する原因となります。

詳細は、ホワイトペーパーをダウンロードしてご確認ください。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい