Feedback

Choose your language

Close

 piCOMPACT® IO-Link機能搭載

汎用通信技術により、スマートな次世代の生産現場を実現

プレミアム製品として提供される多機能一体型(オールインワン)真空エジェクター「piCOMPACT®23」に、IO-Link 機能が搭載されます。

ユーザーフレンドリーなソフトウェアツールである汎用の入力/出力(IO)テクノロジーを、Piabは業界で先駆けてセンサーとアクチュエータ間の通信に向けて提供します。

ホワイトペーパーをダウンロードして詳細を見る:

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい