Feedback

Choose your language

Close

真空システム

ピッキング回数を増やすための 5 ステップ

真空吸着によるマテリアルハンドリングシステムは、幅広い業界で利用されています。食品の梱包箱から大型の鉄板、小型電子部品に至るまで、ピックアップするワークの種類は多岐に渡りますが、いずれにせよ生産性はシステムの作動速度に大きく左右されます。真空システムの効率を改善すればピッキング回数が増え、生産性が向上します。

では、真空ベースのマテリアルハンドリングシステムが最大効率で動作していることをどうすれば確認できるでしょうか?システムを最適化してピッキング回数を増やす方法についてはどうでしょうか?

ホワイトペーパーをダウンロードして詳細を確認する:

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい