Feedback

Choose your language

Close

ダンボール箱のパレタイズ

信頼性の高い効率的な真空システムの設計

真空システムは真空ポンプ以外の要素も関わっており、その設計は用途によって変化します。

ただし、いかなる用途であれ信頼性の高い効率的な設計は必要です。それを実現する方法について、2 種類の用途およびシステムを中心に説明します。 アプリケーションのリーク発生の有無によって、それに適する真空ポンプが異なります。リークが発生しないアプリケーションには、最小限の圧縮空気で済むように密閉されたシステムを使用します。 このようなシステムは通常、リークが発生する密閉性が低いシステムよりも設計が容易です。

真空システムの設計に関する詳細は、弊社のホワイトペーパーをダウンロードしてご確認下さい。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい