Wrigley社は日用生活品や食品業界で様々な種類のガムやミントでその名を知られる企業です。Wrigleyポートランド社は休止時間を削減する為にコンベア工程を簡素化する製造工程の自動化に向ける会社自体の動きを追う事を決めました。
ピアブ・は粉末香味料を菓子製造工程にあるミキサーからプレス機への搬送する為、またシーティング機にあるロールの取り扱い用に導入されました。
配置済みのピアブ製システムを使用した所、バキュームコンベアとフィルターは非常に洗浄しやすいので、プレスされたミントやペレット形成されたガムの製造中の休止時間が減りました。コンベア設置後、Wrigleyポートランド社では洗浄時間が約70%減少し、メンテナンス時間はフィルターの定期交換時のみとなりました。旧システムはピアブのソリューションと比較して、同じ性能でも2倍のコストが掛かる、とWrigley社は報告しています。また、新しいコンベアのデザインはエネルギー消費量に影響することなく、真空流量を25%向上させるので、より効率的です。