Feedback

Choose your language

Close

Piab バキュームコンベア

タイルメーカーがPiabコンベアを採用しダウンタイム削減に成功

背景

自動計量充填システムを手がける Euroelettra 社は、ヨーロッパの革新的なメーカーの 1 社です。同社はセラミックタイルを製造するお客様に対して、生産現場で広く使用されている金属酸化物粉末を安全に搬送して供給できる充填システムを提供するという課題を抱えていました。

ソリューション

Euroelettra 社は、充填システムに Piab 製のバキュームコンベアを組み込んで設計しました。シンプルな設計のバキュームコンベアは、安定して稼働します。従来は搬送が困難だったセラミック粉末も安全に搬送することが可能です。

結果

Euroelettra 社のお客様は現在、メンテナンスの必要性を最小限に抑えた密閉性の高いバキュームコンベアを活用することで、1 時間当たり最大 2,000kg のセラミック粉末を安全に搬送する事に成功しています。コンベアが粉末を安定して充填機に供給できるようになった事で、タイル完成品の色はより均一になり、製品の品質向上にも繋がる結果となりました。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい