Feedback

Choose your language

Close

All-Fill

All-Fill 社がPiab 製品を有効活用

背景

All-Fill 社は、粉体充填ライン機器を総合的に販売する世界的なOEM企業です。同社は、自動マルチヘッド粉体充填システムに、微細な化学原料を確実かつ安定的に搬送できるソリューションを必要としていました。ツインヘッド型のバッチ計量システムに粉体をシンプルに搬送することが要件でした。

予算の制限もあったため、Piabは1台のコンベアを提供し、Y型シューターを利用して2か所へ原料を分離して搬送するソリューションを提案しました。吸引搬送ラインは1本で済み、お客様が要望していたシンプルなソリューションになります。コンベアも1台しか使用しないので、コストも抑えられます。

ソリューション

Piabは、基本的なFDA規格を満たし、ATEX認証取得済みの piFLOW®f コンベアをお客様が求める仕様に合わせて提供しました。お客様は既存の機械に大幅な手直しを加えることなく、このコンベアを導入する事ができました。

 

結果

piFLOW®f を導入したことで、設置スペースを必要最低限に抑えたコンパクトな原料搬送システムを実現しました。

All-Fill社とPiabは長い付き合いがあった事、エンドユーザー様から高評価をいただけた事、そして搬送システムの信頼性の高さが認められた事で、私達の提案が採用されることになりました。

結果的に採用された搬送システムの高さは、All-Fill社の標準的な製品搬送システムの高さを上回ってしまいましたが、それでもpiFLOW®コンベアの有用性が優先されたのでした。 コンベアを1台にしたことで、圧縮空気消費量はお客様が当初予想していた計算より 30%削減されました。また、床に搬送関連機器を置かないシンプルな設計にしたことで、作業員が現場を移動しやすくなったのも利点となりました。


関連する商品

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい