Piabのハイブリッドバッググリッパーにより生産性が33%向上 2020/02/05 Sapho社は、これまでのシステムでの積載能力は1分あたり6袋でしたが、今では9袋をパレタイズできるようになりました。
piLIFT®SMARTは、Armatec社の重い荷物を運ぶ作業をサポートして、従業員の健康維持に貢献しています! 2020/01/13 今ではArmatec社のスタッフが箱の中に入り込んで荷物を取り出す必要はありません。
TNT Express社における小荷物ハンドリング 2018/04/18 Vaculex® TPシリーズを数箇所に導入後、TNT社の作業者の怪我発生率は低減しました。 Vaculex® TPシリーズは、99%の荷物に対応できることを証明しました。
Berendsen社におけるランドリーサービスの改善 2018/04/18 非常に少ないエネルギー消費量で駆動し、維持費を抑えつつ効率性を向上。RSI(反復運動過多損傷)、切り傷、感染症の発生リスクを低減。
エア・カナダの手荷物搬送作業における安全性が向上し、作業者の怪我発生リスクを低減 - ハリファックス国際空港にて 2018/04/18 ハリファックス国際空港(YHZ)でのエア・カナダのVaculex® BaggageLiftシリーズ :手荷物搬送作業の安全性が向上し、作業者の怪我発生リスクが低減。
物流作業者の仕事が楽になり、コスト削減にも成功 2018/04/18 Vaculex® ParceLiftシリーズを使用することで、PostNord社のロジスティクス部門では、コンテナからの荷降ろしで重い荷物を持ち上げる作業が楽になりました。
空港での手荷物搬送の作業効率を改善 2018/04/18 ヨーテボリのランドヴェッテル空港を所有するSwedavia社は、スウェーデン国内で所有するすべての空港にVaculex®ソリューションを導入し、手荷物を処理しています。
ガラス板の安全なハンドリングを実現する、より柔軟なソリューション 2017/10/23 PiabのP3010真空ポンプは、目詰まりが発生しても COAX®真空カートリッジを素早く交換できるのが特徴です。
Piab「Kenos®フォームグリッパー」導入により、製造ライン改善に成功 2017/09/21 Kenos® グリッパーの採用により、様々なサイズ・重量の箱を一度に複数ピッキングすることが可能になり、パレタイジング効率が大幅に改善されました。
フリクションカップの使用で生産率を33%アップ 2017/05/19 Piab DCFフリクションカップに変更したことで従来の他社製カップよりも迅速なワークのリリースが可能になり、プレス機の速度を10 SPMから13 SPMに引き上げることに成功しました。
タイルメーカーがPiabコンベアを採用しダウンタイム削減に成功 2017/05/10 Euroelettra 社のお客様は現在、メンテナンスの必要性を最小限に抑えた密閉性の高いバキュームコンベアを活用することで、1 時間当たり最大 2,000kg のセラミック粉末を安全に搬送する事に成功しています。
All-Fill 社がPiab 製品を有効活用 2017/05/10 All-Fill 社は、粉体充填機器を販売する世界的なOEM企業です。同社は、自動マルチヘッド粉体充填システムに、微細な化学原料を確実かつ安定的に搬送できるソリューションを必要としていました。ツインヘッド型のバッチ計量システムに粉体をシンプルに搬送することが要件でした。
piCOMPACT® 機能統合型エジェクターにより設置コストを削減 2017/05/05 Piab の piCOMPACT® 真空エジェクターに切り替えたことで、お客様は設置時間を短縮することができました。
混入問題を解決するスプリット式搬送システム 2017/04/26 Piabのバキュームコンベア「piFLOW®f」導入により、作業員がアレルギー性香辛料に触れてしまう危険性を最小限にし、洗浄時間を大幅に短縮する事に成功。
Piabフリクションカップ導入により部品生産数を約70万個増加させることに成功 2017/01/25 Piabフリクションカップは油膜面にもしっかり吸着し、高いせん断力にも耐えられるため、部品が落下することはなく、部品の損傷も減ります。
バッテリーメーカーの生産ラインにPiab真空エジェクターが採用されました。 2017/01/13 真空を効率良く手軽に発生させるPiabのCOAX®真空エジェクター技術は、このアプリケーションにとって理想的なソリューションとなりました。
安全を第一に考え、化学メーカーがPiab 真空コンベアを採用 2017/01/13 Piab の防塵設計により、製品が大気中に漏れ出すリスクを低減し、より安全で衛生的な作業環境と廃棄物の削減を実現します。
缶の製造会社が、Value Line®サクションカップを使用することによって15,000 ドルを節減 2017/01/13 Piab のサクションカップは、競合製品と比べて製品寿命が倍(140 万サイクル)になるだけでなく、価格も競合製品より低く抑えられています。
SAR – ロボットの統合を手がける企業が、空気使用コストを50%削減 2017/01/13 同社では、ロボットを最大速度で稼働させても空気使用量を 50% 削減できるようになりました。また、設置作業は非常に短時間で完了しています。
世界大手のコーヒー・紅茶メーカーが、作業員の労働環境を改善し、生産性向上に成功 2017/01/13 Piab のソリューションによって、生産工程の流れはスムーズになり、ダウンタイムが削減され、お客様は生産性の向上に成功しました。
菓子製造/キャンディーのセグメントで、砂糖のふるい分け効率を30%向上 2017/01/13 プロセスを自動化し、洗浄によるダウンタイムを短縮したことで、生産能力を30%向上させることに成功しています。
プレセパレーター式 piFLOW®t バキュームコンベアにより、ダストフリー充填を実現 2016/12/07 Piab のソリューションがお客様に選ばれた理由は、Piabのバキュームコンベアならば、乾燥剤をほぼダストフリーに充填する事ができたからです。
RPC Tedeco Gizeh 社におけるエネルギー節約とメンテナンスコスト削減の事例 2016/11/24 機械 1 台あたりの年間費用節約額は1,114.00ポンド(1,430ユーロ)となり、交換前に比べて83パーセントの削減を達成しています。
家具メーカが仕事環境の改善を達成 2015/05/15 ツインベッドロータ機の木材をホールドするための電気式モータをP6040(2台)に置き換えることをご提案し、これにより大幅な作業環境の改善が実現しました。
速度の速いアプリケーションに適したフリクションカップ 2015/03/26 自動車メーカーは、保持力の高いDURAFLEX ® フリクションカップを使用することにより、エラーの発生を起こすことなく、プレス速度を上げることが出来ます。
8,300 €投資して405,000 €をセーブ 2015/03/25 Merplas Decoma社は、世界で最も多様な自動車部品サプライヤーです。彼らは、設計、開発、製造、自動車システム、アセンブリ、モジュール、コンポーネントを製造しています。
piFLOW® バキュームコンベアでダウンタイムの削減を 2014/01/17 ピアブpiFLOW®バキュームコンベアはラインのダウンタイムの削減を実現します。(オーガ式搬送装置に比べ、1時間のうち2/3短縮され、576回のところ192回と減少しました。)そして、オーガ式輸送機や他の空気輸送機と比べてもとても費用対効果の高いシステムとなります。
空気消費量 50%削減を達成 2014/01/08 まず、真空流量計により、他社製品との比較を行い、性能と省エネについて、検討をし、VGS3040とフリクションカップ BFF110Pにて対応することとしました。
サイクルスピードを25%増加しつつ、部品落下の防止に成功! 2014/01/08 以前のシステム内の真空度は、おおよそ15-kPa程度しか到達できませんでした。このワークの落下と装置の停止は、各搬送ごとに数回発生していましたが、piSAVE senseの導入後は、システム内の真空度は40-kPaまで上昇し、搬送装置の停止は最小限に抑えることができました。また、改善前は80%の搬送速度でしたが、100%にて稼働することができるように、生産性の向上につながりました。
袋物ワークの吸着エラーを解消し生産性の大幅な向上が可能! 2014/01/08 No bags were dropped when using the piGRIP® suction cup with bag lip.