Feedback

Choose your language

Close

デザインやタイプは何種類ありますか?

はい。ValueLine®エジェクターには、「インラインタイプ」、「T型タイプ」、および「ブロックタイプ VL206 1/8」の3種類があります。「ブロックタイプ VL206 1/8」のボディはアルミ材質で、2本のカートリッジを内蔵しています。「T型タイプ」は、排気エアーポートに配管を取り付けて排気処理を行えます。「ブロックタイプ VL206 1/8 "」は、より流量が必要な場合に適します。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい