Feedback

Choose your language

Close

バキュームコンベアに使用するフィルターの種類と特徴を教えてください。

 

 

様々なニーズに応える為、いくつかのフィルターの種類があります。:

  • プリーテッドロッドタイプ:濾過性能、最小捕集粒径0.5μm ハードロッドフィルターの材質はポリエチレンとポリウレタン、表面被膜はテフロンコーティング(PTFE)となります。色は白色と黒色があります。
  • プリーツタイプ:過性能、最小捕集粒径0.5μm 硬質ポリエステル、ポリウレタン、表面被膜はテフロンコーティング(PTFE)となります。色はグレーです。
  • 濾布タイプ(Textile) 濾過性能、最小捕集粒径5.0μm 材質はポリエステルフェルトにePTFEコーティング 色はライトグレーです。

 

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい