Feedback

Choose your language

Close

Value Line

バリューラインは、サクションカップと真空エジェクタで構成されています。バリューラインサクションカップは、基本的なアプリケーション向けに開発されたものです。サクション カップ長く薄いリップと段ボール等の吸着に適しています。リュー ラインエジェクタは 2種類のデザインがあり、従来のインラインは、吸着ポイントの近くの配下に直接取り付けることが出来ます。T型-デザインは、クリーン ルームの環境に適しています。この製品ラインの典型的な使用としては、金属成形機、ローダ/アンローダ、シート用機器などがあります。その他の例としては、レーザー切断、ウォーター ・ ジェット、パンチ、ケース / カートン、金型成型での部分の取り出しなどに適しています。


teaser_VL-cups
サクションカップ
Value Line® suction cups are suitable for standard/basic applications. The suction cups show good performance at a value price.
VL_top_nov15
バキュームエジェクター
Light weight and small sized vacuum ejectors with integrated push-in fittings or thread connection. The vacuum ejectors will show up to 30% energy saving compared to a similar competitor ejector.
node_VL_accessories
アクセサリー Value Line®
Accessories for Value Line®.

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい