Feedback

Choose your language

Close

真空ポンプ

真空ポンプは、 COAX® 技術をベースにした製品です。 COAX® は、圧縮空気で真空を作り出す最新のソリューションです。ピアブのマルチステージ技術 COAX® カートリッジは、従来のエジェクターと比較し、より小型で、より効率良く、また信頼性の高い技術です。 COAX® 技術は、従来のエジェクターと比較し、3倍の流量を作り出すことが可能です。その結果、タクトを上げ、信頼性を向上しつつ、エネルギーの消費を抑えることが出来ます。 COAX® カートリッジは、数種類のサイズがあります。サイズは、 Micro, Mini & Midi 及び Bi, Pi, Si, Ti & Xi があり、あらゆるアプリケーションに対応することが可能です。供給圧力は、 0.17 から 0.06Mpa の範囲で使用することが可能です。


teaser-piCOMPACT-group
コンパクト/スタッカブル
コンパクト/スタッカブルポンプは、オン/オフバルブ、ブローオフバルブ、真空スイッチなどの統合コントロールと省エネなどの特別な機能を有するCOAX ®技術に基づく多段エジェクターです。 容易にシステムに必要かつ正確な制御機能を構成できるプラットフォームです。
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Decentralized vacuum ejectors
piINLINE® and piSTAMP - The decentralized vacuum ejectors are especially common in automotive and stamping applications , electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
teaser_VGS
コンバインドポンプグリッパー (VGS)
ピアブ製 VGS ™--さまざまなサクションカップと統合された製品です。特許取得済みのCOAX ®技術に基づくバキュームカートリッジとのインテグレート製品です。真空グリッパーは、簡単選択、サイズ変更、真空システムのインストールが容易な製品です。VGS ™ 分散真空システムは、信頼性が高く、よりコスト効率の利点が得られます。
teaser_Custom_integration
カスタムインテグレーション
COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and more reliable than conventional ejectors, which allows for the design of a flexible, modular and efficient vacuum system.
teaser_Standard
Standard
These are pumps of a standard (classic) design and covers from very small chip pumps to big capacity pumps. Most of the pumps would have the COAX® cartridges, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability, while reducing energy consumption.
teaser_Extra_safety
更なる安全性
これらのユニットは、高い安全性と省エネ機能を持ったCOAX ® 技術をベースとした製品です。内部にチェックバルブを持ち、密閉型のアプリケーションに対し、エネルギーの消費を抑えます。 (DIN/SS)-アン 13155、ASME 標準 B30.20、等の真空基準に準拠しています。
teaser_Chemical_resistant
化学的抵抗
本ポンプは、化学的に厳しい環境内で使用できるよに開発されたものです。
VL_top_nov15
Value Line® vacuum generators
Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
teaser_Pump_accessories
ポンプアクセサリー
選定したバキュームシステムを改善または完全とするためのアクセサリーです。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい