Feedback

Choose your language

Close

スペアパーツ piFLOW®t

バキュームコンベアはメンテナンス頻度を最小限に抑える事ができる信頼性の高い製品です。しかし、最大生産能力を維持するためには、いくつかの部品を定期的に交換する必要があります。


teaser_Filters_p
フィルター piFLOW®t
ゴミや小さな粒子の侵入を防止します。内部ポンプの故障リスクを低減します。ATEX承認済みのフィルターを選択可能な他、滅菌洗浄が可能なステンレススチール製のフィルターも選択可能です。
teaser_Seals
シール piFLOW®t
Piab シール
teaser_Fluidising_cones
フリューダイジングコーン piFLOW®t
流動促進用コーンはFDA規格及び EC No. 1935/2004 、EC No. 10/2011規格に適合しています。帯電防止素材を選択可能な他、滅菌洗浄が可能なステンレススチール製のコーンも選択可能です。
teaser_Other_spare_parts
その他スペアパーツ piFLOW®t
クランプリング、ナイロンチューブなど。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい