PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

フィードパイプ

Feed pipe
  • 研磨仕上 ≤ Ra 0.8
  • ドラム缶、袋、ホッパーなどの容器に入っている製品(壊れやすいもの)を吸引するために使用します。
  • 吸引する製品を傷つけないために、フィードパイプの吸い込み口にはポリエチレン製のノズルが備えられています。
  • アース接続可能です。

Item


Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい