PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!

Feedback

Choose your language

Close

錠剤-piFLOW®t

プレミアムコンベアは本体に高品質な素材(SUS316L)を使用し、非常に高い衛生性を求めるFDAの規格に適合した設計になっています。Piabコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。 piFLOW®pとpiFLOW®tは、「ATEXガス」認証も取得しています。錠剤、カプセル、コーヒー豆、その他壊れやすい製品の搬送に適しています。高い衛生性が要求されるアプリケーションにも適合します。


piFLOW®t
piFLOW®tは、錠剤、カプセル、コーヒー豆、顆粒、その他繊細な取り扱いが必要な製品の搬送など、食品および製薬業界などにおける高水準な技術品質が求められる場合に最適なコンベアです。設置面積に制限があり、大量搬送が要求される場合に適しています。
teaser_Filters_p
スペアパーツ piFLOW®t
バキュームコンベアはメンテナンス頻度を最小限に抑える事ができる信頼性の高い製品です。しかし、最大生産能力を維持するためには、いくつかの部品を定期的に交換する必要があります。
teaser_Feeding
アクセサリー piFLOW®t
バキュームコンベアを最適化するためのアクセサリー。

Piab AB © 2021 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい