Module filter plate seal 33 NBR FCM, 0206436
Product image may differ from actual product.
- Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
- Spare part.
- The black seal is antistatic and in compliance with ATEX.
メートル法 インペリアル
一般情報
色 |
黒 |
材質 |
二トリルゴム (NBR) |
温度 |
-20 – 125 °C |
重量 |
181 g |
サポート
Module filter plate seal 33 NBR FCM
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
piFLOW® vacuum conveyors
Piab Vacuum conveying principle
piFLOW® - simplifying material handling
-
バキュームコンベア
-
トラブル発生時はどのようにすればよいでしょうか?
-
バキュームコンベアのマニュアル内にあるトラブルシューティングの項目をご参照ください。または、お近くのピアブ各国支店へお問い合わせください。
-
バキュームコンベアで搬送物の混合が可能ですか?
-
いいえ、できません。混合作業は搬送前または後に行ってください。
-
バキュームコンベアの付属品を教えてください。
-
バキュームコンベア本体、フィルターレギュレーター(モデルによってはオプション)
取扱説明書
トラブルシューティングガイド
図面
-
バキュームコンベアの分解方法を教えてください。
-
バキュームコンベアを選定する方法を教えてください。
-
バキュームコンベアを利用して、食品や医薬品の粉を輸送できますか?
-
バキュームコンベア本体に使用されている素材は何ですか?
-
piFLOW®pに使用されている素材はSUS316Lです。
piFLOW® i と f に使用されている素材はSUS304となります。
-
バキュームコンベア用にIQ/OQの資料の提供はありませんか?
-
piFLOW®p向けに資料をご用意しております。ご希望のお客様には、設置試運転の際ご記入できるテンプレートとマニュアルが出荷の際に添付されます。
-
バキュームコンベア用にどのような証明書を提供できますか?
-
ほとんどの種類のピアブバキュームコンベア用のFDA,ATEX防爆2.2規格の証明書をご提供可能です。
-
ピアブバキュームコンベアに保証はありますか?
-
ピアブでは、下記の条件に従い、販売代理店、施工業者、使用者に対して、ピアブ製品の世界共通保証を行っております。
- バキュームコンベアは5年保証となります。(電動式真空ポンプとコントロールユニットは除く)
- エジェクター真空ポンプは5年保証となります。(電動式真空ポンプとアクセサリー、コントロールユニットは除く)
- 電動式真空ポンプは2年保証となります。
- その他の商品は1年保証となります。
保証条件:
-
ピアブは該当する取り扱説明書に記載されている手入れ、保守点検、制御方法に従う条件で、適切な環境における通常の使用に対し、製造上及び材質上の不良への対応を保証するものです。
-
ピアブに返却され、保証範囲であると判定された不良品に対し、無償で交換・修理をするものとします。
-
不良品を交換する為にピアブに返却する、もしくはピアブ負担による現地修理を行うかの判断は、随時ピアブが判断するものとします。
-
本保証にパイプ、フィッティング、パイプ曲げ部品、ピンチバルブ(搬送配管内)、レジューサー、フィルターエレメント、シール類、ホース類など、すべての消耗部品は含まれません。
- 本保証は、不良品に起因する損害を補償するものではありません。
-
ピアブバキュームコンベアは加圧用で使用できますか?
-
ピアブはどのようなアクセサリーを販売していますか?
-
ステンレス製、アルミ製、ポリエチレン製の排出装置
フィードアダプター(フランジ有、無)
フィードステーション・ホッパー
フレキホース
遠隔操作弁
レベルセンサー
コンテナ容器
本体を据え付ける装置への取り合い部品
等がございます。
-
フィルターはどのような種類がありますか?
-
プリーツロッドタイプ:捕集性能0.5μm 焼結ポリエチレン、ポリウレタン素材を使用し、PTFE(テフロン)膜をコーティング。色は白と黒がございます。
プリーツタイプ:捕集性能0.5μm 硬質ポリエステル、ポリウレタン素材を使用し、PTFE(テフロン)膜をコーティング。色はグレーとなります。
濾布タイプ:捕集性能5μm ポリエステル製のフィルターバッグにePTFE(テフロン)膜をコーティング。色はライトグレーとなります。
-
ユーティリティには何が必要ですか?
-
0.4-0.6 MPaの圧力範囲をカバーする圧縮空気(コンプレッサー)が必要です。
-
ユニットの故障原因となるものは何ですか?
-
通常のメンテナンスを実行していけば、バキュームコンベアは問題なく作動し続けます。
もしご使用のユーティリティーエアーにダストや水分油分が含まれている場合は、エジェクターやタイマーにエアラインの詰まりなどのダメージを与え、良いご使用条件とは言えません。
もし何か異常が発生したならば、トラブルシューティングマニュアルを参照してください。
-
液体の輸送はできますか?
-
いいえ出来ません。バキュームコンベアでの液体輸送は流量調整が非常に難しい為です。
-
具体的な搬送量を教えてください。
-
錠剤やカプセルなどの輸送にバキュームコンベアは使用できますか?
-
はい。様々な種類の錠剤やカプセルを輸送している実績がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。
-
垂直方向への搬送は可能ですか?
-
はい、オプションの部品を使用しない場合、標準で8mから10mの搬送が可能です。パイプエンプティシステムなどのオプションを使用すれば、25m以上も可能となります。
-
電気を使用しますか?
-
いいえ、エジェクターポンプを使用する場合、コントロールユニットも含め、コンベアは圧縮空気駆動方式となります。
-
粉じん爆発の危険性はありますか?
-
いいえ、ピアブの取り扱い説明書に従ってご使用いただければ大丈夫です。すべてのピアブバキュームコンベアはアース接続点を持っています。また、ATEX防爆規格への対応も可能です。
-
粉体の分級を防ぐにはどうしたらよいですか?
-
粉体の分級を防ぐには適切な混合比に調整する必要があります。それにはバキュームコンベアにて粉体を搬送される吸引地点で、フィーディングアダプターなどでの調整が必要となります。 輸送濃度に関しては 調査報告書をご参照いただくか、もしくはピアブ各支社にお問い合わせください。
-
粉体を輸送したいのですが、どのくらいの距離まで輸送可能ですか?
-
0 – 50メートルの輸送が可能です。(垂直にあげるラインが5m以内で搬送物の比重が0.5-1kg/lの場合)
-
顆粒を輸送する際、破砕したりダメージを受けたりしますか?
-
搬送する顆粒の物理的特性により変わります。ピアブは多くの顆粒や錠剤、カプセルの搬送実績があります。詳しくは弊社まで問い合わせください。
見積り依頼
Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.