Feedback

Choose your language

Close

Wet in place (WIP) module 21, 0209354

WIP_datasheet

Item no. 0209354

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • The Wet In Place module makes it possible to wet the product contact zones inside the vacuum conveyor before dismounting and cleaning.
  • Possible to mount the module in different positions to find the most efficient place for wetting the vacuum conveyor.
  • Clamp ring and sealing is not included.
メートル法   インペリアル
一般情報
終了 Polished, General product contact surfaces: Ra≤0.4
材質 Q, ASTM 316L, エチレン プロピレン (EPDM)
温度 0 – 60 °C
Water pressure, recommended 0.3 MPa
Water pressure 0.2 – 0.4 MPa
Water consumption 24 – 34 l/min
Water temperature, max. 40 °C
重量 2.26 kg

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.

サポート
Training (1)
Youtube ビデオ (3)
    • バキュームコンベア

      • トラブル発生時はどのようにすればよいでしょうか?
        • バキュームコンベアのマニュアル内にあるトラブルシューティングの項目をご参照ください。または、お近くのピアブ各国支店へお問い合わせください。

      • バキュームコンベアで搬送物の混合が可能ですか?
        • いいえ、できません。混合作業は搬送前または後に行ってください。

      • バキュームコンベアの付属品を教えてください。
        • バキュームコンベア本体、フィルターレギュレーター(モデルによってはオプション)

          取扱説明書

          トラブルシューティングガイド

          図面

           

      • バキュームコンベアの分解方法を教えてください。
        • 分解組立の際、工具は必要がありません。さらに詳しい情報はマニュアルをご覧になるか 弊社のYouTube チャンネルをご覧ください。

      • バキュームコンベアを選定する方法を教えてください。
      • バキュームコンベアを利用して、食品や医薬品の粉を輸送できますか?
      • バキュームコンベア本体に使用されている素材は何ですか?
        • piFLOW®pに使用されている素材はSUS316Lです。

          piFLOW® i と f  に使用されている素材はSUS304となります。

      • バキュームコンベア用にIQ/OQの資料の提供はありませんか?
        • piFLOW®p向けに資料をご用意しております。ご希望のお客様には、設置試運転の際ご記入できるテンプレートとマニュアルが出荷の際に添付されます。

           



      • バキュームコンベア用にどのような証明書を提供できますか?
        • ほとんどの種類のピアブバキュームコンベア用のFDA,ATEX防爆2.2規格の証明書をご提供可能です。

      • ピアブバキュームコンベアに保証はありますか?
        • ピアブでは、下記の条件に従い、販売代理店、施工業者、使用者に対して、ピアブ製品の世界共通保証を行っております。

          • バキュームコンベアは5年保証となります。(電動式真空ポンプとコントロールユニットは除く)
          • エジェクター真空ポンプは5年保証となります。(電動式真空ポンプとアクセサリー、コントロールユニットは除く)
          • 電動式真空ポンプは2年保証となります。
          • その他の商品は1年保証となります。

          保証条件:

          • ピアブは該当する取り扱説明書に記載されている手入れ、保守点検、制御方法に従う条件で、適切な環境における通常の使用に対し、製造上及び材質上の不良への対応を保証するものです。

          • ピアブに返却され、保証範囲であると判定された不良品に対し、無償で交換・修理をするものとします。

          • 不良品を交換する為にピアブに返却する、もしくはピアブ負担による現地修理を行うかの判断は、随時ピアブが判断するものとします。

          • 本保証にパイプ、フィッティング、パイプ曲げ部品、ピンチバルブ(搬送配管内)、レジューサー、フィルターエレメント、シール類、ホース類など、すべての消耗部品は含まれません。

          • 本保証は、不良品に起因する損害を補償するものではありません。
      • ピアブバキュームコンベアは加圧用で使用できますか?
        • いいえ、真空用となります。

      • ピアブはどのようなアクセサリーを販売していますか?
        • ステンレス製、アルミ製、ポリエチレン製の排出装置

          フィードアダプター(フランジ有、無)

          フィードステーション・ホッパー

          フレキホース

          遠隔操作弁

          レベルセンサー

          コンテナ容器

          本体を据え付ける装置への取り合い部品

           等がございます。

      • フィルターはどのような種類がありますか?
        • プリーツロッドタイプ:捕集性能0.5μm 焼結ポリエチレン、ポリウレタン素材を使用し、PTFE(テフロン)膜をコーティング。色は白と黒がございます。

          プリーツタイプ:捕集性能0.5μm 硬質ポリエステル、ポリウレタン素材を使用し、PTFE(テフロン)膜をコーティング。色はグレーとなります。

          濾布タイプ:捕集性能5μm ポリエステル製のフィルターバッグにePTFE(テフロン)膜をコーティング。色はライトグレーとなります。

           

      • ユーティリティには何が必要ですか?
        • 0.4-0.6 MPaの圧力範囲をカバーする圧縮空気(コンプレッサー)が必要です。

      • ユニットの故障原因となるものは何ですか?
        • 通常のメンテナンスを実行していけば、バキュームコンベアは問題なく作動し続けます。

           

          もしご使用のユーティリティーエアーにダストや水分油分が含まれている場合は、エジェクターやタイマーにエアラインの詰まりなどのダメージを与え、良いご使用条件とは言えません。

          もし何か異常が発生したならば、トラブルシューティングマニュアルを参照してください

      • 液体の輸送はできますか?
        • いいえ出来ません。バキュームコンベアでの液体輸送は流量調整が非常に難しい為です。

      • 具体的な搬送量を教えてください。
        • 約0.1トン/hから15トン/hとなります。

      • 錠剤やカプセルなどの輸送にバキュームコンベアは使用できますか?
        •  はい。様々な種類の錠剤やカプセルを輸送している実績がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

      • 垂直方向への搬送は可能ですか?
        • はい、オプションの部品を使用しない場合、標準で8mから10mの搬送が可能です。パイプエンプティシステムなどのオプションを使用すれば、25m以上も可能となります。

      • 電気を使用しますか?
        • いいえ、エジェクターポンプを使用する場合、コントロールユニットも含め、コンベアは圧縮空気駆動方式となります。

      • 粉じん爆発の危険性はありますか?
        • いいえ、ピアブの取り扱い説明書に従ってご使用いただければ大丈夫です。すべてのピアブバキュームコンベアはアース接続点を持っています。また、ATEX防爆規格への対応も可能です。

      • 粉体の分級を防ぐにはどうしたらよいですか?
        • 粉体の分級を防ぐには適切な混合比に調整する必要があります。それにはバキュームコンベアにて粉体を搬送される吸引地点で、フィーディングアダプターなどでの調整が必要となります。 輸送濃度に関しては 調査報告書をご参照いただくか、もしくはピアブ各支社にお問い合わせください。

           

      • 粉体を輸送したいのですが、どのくらいの距離まで輸送可能ですか?
        • 0 – 50メートルの輸送が可能です。(垂直にあげるラインが5m以内で搬送物の比重が0.5-1kg/lの場合)

      • 顆粒を輸送する際、破砕したりダメージを受けたりしますか?
        • 搬送する顆粒の物理的特性により変わります。ピアブは多くの顆粒や錠剤、カプセルの搬送実績があります。詳しくは弊社まで問い合わせください。

    • piFLOW®p

      • ィルターはFDA適合品ですか?
        • はい、FDAにて承認されています。

      • バキュームコンベアで搬送できるものは何ですか?
        • 粒子の細かい粉から顆粒、プラスチックペレットまで、または乾燥した流動性の良い粉から悪い粉まで搬送が可能です。

      • バキュームコンベアに使用するフィルターの種類と特徴を教えてください。
          • 濾布フィルター(Textile)の最小捕集粒径は5μmです。
          • プリーツ、プリーテッドロッドフィルターの最小捕集粒径は0.5μmです。
      • バキュームコンベアに使用するフィルターの種類と特徴を教えてください。
        •  

           

          様々なニーズに応える為、いくつかのフィルターの種類があります。:

          • プリーテッドロッドタイプ:濾過性能、最小捕集粒径0.5μm ハードロッドフィルターの材質はポリエチレンとポリウレタン、表面被膜はテフロンコーティング(PTFE)となります。色は白色と黒色があります。
          • プリーツタイプ:過性能、最小捕集粒径0.5μm 硬質ポリエステル、ポリウレタン、表面被膜はテフロンコーティング(PTFE)となります。色はグレーです。
          • 濾布タイプ(Textile) 濾過性能、最小捕集粒径5.0μm 材質はポリエステルフェルトにePTFEコーティング 色はライトグレーです。

           

      • ピアブにはどのようなアクセサリーがありますか?
        •  フィードノズル(ステンレス、アルミニウム、またはポリエチレン製。単管または2重管構造)

          フィーディングアダプター(フランジ付または無し)

          フィードステーション/ホッパー

          フレキシブルホース

          リモートスタート/ストップバルブ

          レベルセンサー

          コンテナ容器

          搭載機器への取付部品やシュート等

      • フィルターの材質を教えてください。
          •     濾布タイプのフィルターはポリエステルフェルトにテフロンコーティング(ePTFE)を施しています。
          •     プリーツ型フィルターは硬質ポリエステルにテフロンコーティング(PTFE)とポリウレタンを使用しています。
          •     プリーツロッド型フィルターは焼結ポリエチレンにテフロン(PTFE)コーティングを施しています。
      • フィルターは洗浄できますか?
          • はい、3回から5回可能です。その後、交換が必要となります。
          • ソフトブラシにてブラッシングクリーニング
          • バキュームクリーニング
          • ウェットクリーニング
      • ポンプのエアー消費量は?
        • piPREMIUM 64 ポンプ2.5—3.5Nl/sec

          piPREMIUM100 ポンプ. 5-7Nl/sec

          piPREMIUM200 ポンプ. 10-14Nl/sec

          piPREMIUM400 ポンプ. 20-28Nl7sec

          piPREMIUM600 ポンプ. 30-42Nl/sec

          piPREMIUM800 ポンプ. 40-56Nl/sec

          piPREMIUM1200 ポンプ. 60-84Nl/sec

          piPREMIUM1600 ポンプ, 80-112Nl/sec

      • 出荷時、コンベアに同梱されるものはなんでしょうか?
          • コンベア本体、フィルターレギュレーター (接続口径1”),
          • マニュアル
          • トラブルシューティングガイド
          • 図面
      • 配管や機器の規格はメートル法ですか?
        • はい、配管や機器の規格はメートル法を採用しています。

      • 搬送先のタンクやホッパーにレベルセンサーを取り付けて搬送をコントロールすることは可能でしょうか?
        • はい可能です。レベルセンサーは搬送先のタンクに設置し電空バルブにて制御できます。110VACもしくは24VDCの種類があります。

      • 搬送能力を教えてください。
        • 搬送物、バキュームコンベア、ポンプ、フィルターのサイズによって異なりますが、通常100-15,000kg/hとなります。

      • 表面仕上はどのようになっていますか?
        • 表面仕上の仕様は< Ra 0.8となっています。

      • 本ユニットのメリットはなんですか?
        •  

          COAX®技術を採用したピアブのエア駆動式真空ポンプはエネルギー効率が最適化されています。

          熱源なし。

          パーツが少なくメンテナンス頻度が低い。

          フィルター濾過性能が高い。(5 – 0.5 micron)

          クイックスタートによる高い生産性。

          低騒音。 (72-76 dBA)

          取付スペースの有効活用。

          高流量が実現する搬送能力の向上。

           

           

           

      • 本体に使われている素材はなんですか?
        • 本体はステンレススチール 316L, 内外面磨き仕上げ

          バキュームポンプはアルミニウム、ステンレス、樹脂となります。

      • 本体の作動の仕組み、操作について教えてください。
        • ピアブ コントロールユニットの空気式作動スイッチをONにして作動します。
          すると、真空ポンプが作動し同時にボトムフラップ(弁)が閉まります。
          その際、本体内部の上部にあるエアショックタンクにフィルター逆洗用のエアー(供給圧力)を充填します。
          この時から吸引時間が始まります。(エアータイマーにて1-30秒調整可能)
          設定時間に達した時、排出サイクル(1-30秒調整可能)にコントロールユニットが切りかわり真空ポンプが停止します。そして、ボトムフラップ(弁)が開きエアショックタンクからフィルターへ逆洗をかけます。
          次に最初の状態に戻り、その後運転スイッチをOFFにするまで、運転を続けます。
      • 本体の制御方法について教えてください。
        •  

           本体に接続される吸引時間と排出時間を設定できる空圧式のコントロールユニットにて制御できます。

          コントロールユニットなどを使用せず、お客様のご用意したPLCから制御信号ラインを空電バルブ(電気信号を空気信号に変換してピアブバキュームコンベアに供給するバルブ)に接続してシステムをシーケンス制御することも可能です。

           

      • 本体の納期を教えてください。
        • 通常、受注後2-4週間で工場出荷となります。(輸送時間をのぞく)

    見積り依頼

    Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 個人情報に関する通知

    フォローする

    ご連絡下さい