PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。 この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
お客様の業界を選択することにより、お客様の興味に合致するコンテンツとニュースをハイライトし、より使いやすいウェブサイトを提供します。
パスワードを忘れましたか?
Don't have an account?
Employer of the Year Winner 2020
二次フィルターユニット、バキュームフィルター、マウンティングガードルなど。
自動チューニングは、 インダストリー 4.0 で提唱される技術支援・分散型の意思決定に分類される機能です。Piab はより効率的な生産を実現するために、この分野の技術に力を入れて新製品開発に取り組んできました。
正確なプリセット設定を行う機能があれば、システム全体を大幅にリセットすることなく、単一または複数の設定をリアルタイムで調整することができるようになります。
例えば、真空ポンプの効率性改善もシュミレーションできます。ポンプの効率性が5~20%改善されれば、生産性は最大で10%向上すると推定されます。
システムの効率性を改善することによって、計画外もしくは計画的生産停止の回数を1~20%減らせると推定されます。これは、生産性が著しく向上することを意味します。
様々な機器間での相互運用性を保証するためには、システム全体で使用される技術標準に関わらず、IO-Link 導入が重要です。
IOリンクは統合通信およびセンサー用のプラットフォームを提供し、情報の透明性を高めます。従って、機器がIOリンクを利用できるようになることで、相互運用性と情報の透明性の両方にコミットメントできると考えることができます。
Piabの一部のバキュームポンプには、大型真空システムでサイクル毎の空気消費量を最大 90% まで削減する機能があります。
Create your FREE account and access all our content:
PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新規のユーザー様にも、これまでご利用いただいてきたユーザー様にもご満足いただけるサイトにしたいと考えておりますので、ご意見がございましたら是非フィードバックをお寄せください。