Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®j_

Piab の piFLOW®j 食品用コンベアは本体がステンレス製(ASTM 316L)で、FDA および EU 1935/2004 の非常に厳しい衛生条件を満たしています。充填包装機、粉砕機/ふるい機/ミキサー/ブレンダー、フレコンバッグ、ドラム缶など、これらの機器及び容器への粉体・顆粒の搬送(充填・抜出)が主な用途です。また、錠剤や壊れやすい製品の搬送にも利用できます。衛生条件が厳しく、設置スペースに制限があるアプリケーションに適しています。


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい