Feedback

Choose your language

Close

Suction pipe 63 with ball valve, 0202347

72289

Item no. 0202347

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • For picking up powders and granules from barrels, hoppers and bags.
  • The amount of carrying air can be adjusted via the ball valve, to allow for optimum air to product ratio.
  • The inlet of the suction pipe is equipped with an arched steel wire to prevent bags from being drawn in to the pipe.
  • The suction pipe diameter range matches the conveyor inlet and piping size range.
メートル法   インペリアル
一般情報
終了 Pickled, general product contact surfaces: Ra≤0,8
材質 CuNi, ASTM 304
重量 3.12 kg
寸法
63,5x1,65 mm (D)
高さ 231 mm (H)
長さ 1050 mm (L1)
長さ 2 125 mm (L2)
ネジ 1 in

Dimensional drawings

Please log in or 登録 to view the dimensional drawings.


Accessories
Item no.
Vacuum filter G3/8" (10 µm) 3116671
Vacuum filter G1/2" (10 µm) 3116651
Vacuum filter G1" (10 µm) 3116672
Hose clamp D=68-85 3113696
Hose clear 2.50 in per foot CPVH2.50
Hose clear PVC 63 per metre 0207847
サポート
Training (1)
Youtube ビデオ (2)
    • バキュームコンベア

      • トラブル発生時はどのようにすればよいでしょうか?
        • バキュームコンベアのマニュアル内にあるトラブルシューティングの項目をご参照ください。または、お近くのピアブ各国支店へお問い合わせください。

      • バキュームコンベアで搬送物の混合が可能ですか?
        • いいえ、できません。混合作業は搬送前または後に行ってください。

      • バキュームコンベアの付属品を教えてください。
        • バキュームコンベア本体、フィルターレギュレーター(モデルによってはオプション)

          取扱説明書

          トラブルシューティングガイド

          図面

           

      • バキュームコンベアの分解方法を教えてください。
        • 分解組立の際、工具は必要がありません。さらに詳しい情報はマニュアルをご覧になるか 弊社のYouTube チャンネルをご覧ください。

      • バキュームコンベアを選定する方法を教えてください。
      • バキュームコンベアを利用して、食品や医薬品の粉を輸送できますか?
      • バキュームコンベア本体に使用されている素材は何ですか?
        • piFLOW®pに使用されている素材はSUS316Lです。

          piFLOW® i と f  に使用されている素材はSUS304となります。

      • バキュームコンベア用にIQ/OQの資料の提供はありませんか?
        • piFLOW®p向けに資料をご用意しております。ご希望のお客様には、設置試運転の際ご記入できるテンプレートとマニュアルが出荷の際に添付されます。

           



      • バキュームコンベア用にどのような証明書を提供できますか?
        • ほとんどの種類のピアブバキュームコンベア用のFDA,ATEX防爆2.2規格の証明書をご提供可能です。

      • ピアブバキュームコンベアに保証はありますか?
        • ピアブでは、下記の条件に従い、販売代理店、施工業者、使用者に対して、ピアブ製品の世界共通保証を行っております。

          • バキュームコンベアは5年保証となります。(電動式真空ポンプとコントロールユニットは除く)
          • エジェクター真空ポンプは5年保証となります。(電動式真空ポンプとアクセサリー、コントロールユニットは除く)
          • 電動式真空ポンプは2年保証となります。
          • その他の商品は1年保証となります。

          保証条件:

          • ピアブは該当する取り扱説明書に記載されている手入れ、保守点検、制御方法に従う条件で、適切な環境における通常の使用に対し、製造上及び材質上の不良への対応を保証するものです。

          • ピアブに返却され、保証範囲であると判定された不良品に対し、無償で交換・修理をするものとします。

          • 不良品を交換する為にピアブに返却する、もしくはピアブ負担による現地修理を行うかの判断は、随時ピアブが判断するものとします。

          • 本保証にパイプ、フィッティング、パイプ曲げ部品、ピンチバルブ(搬送配管内)、レジューサー、フィルターエレメント、シール類、ホース類など、すべての消耗部品は含まれません。

          • 本保証は、不良品に起因する損害を補償するものではありません。
      • ピアブバキュームコンベアは加圧用で使用できますか?
        • いいえ、真空用となります。

      • ピアブはどのようなアクセサリーを販売していますか?
        • ステンレス製、アルミ製、ポリエチレン製の排出装置

          フィードアダプター(フランジ有、無)

          フィードステーション・ホッパー

          フレキホース

          遠隔操作弁

          レベルセンサー

          コンテナ容器

          本体を据え付ける装置への取り合い部品

           等がございます。

      • フィルターはどのような種類がありますか?
        • プリーツロッドタイプ:捕集性能0.5μm 焼結ポリエチレン、ポリウレタン素材を使用し、PTFE(テフロン)膜をコーティング。色は白と黒がございます。

          プリーツタイプ:捕集性能0.5μm 硬質ポリエステル、ポリウレタン素材を使用し、PTFE(テフロン)膜をコーティング。色はグレーとなります。

          濾布タイプ:捕集性能5μm ポリエステル製のフィルターバッグにePTFE(テフロン)膜をコーティング。色はライトグレーとなります。

           

      • ユーティリティには何が必要ですか?
        • 0.4-0.6 MPaの圧力範囲をカバーする圧縮空気(コンプレッサー)が必要です。

      • ユニットの故障原因となるものは何ですか?
        • 通常のメンテナンスを実行していけば、バキュームコンベアは問題なく作動し続けます。

           

          もしご使用のユーティリティーエアーにダストや水分油分が含まれている場合は、エジェクターやタイマーにエアラインの詰まりなどのダメージを与え、良いご使用条件とは言えません。

          もし何か異常が発生したならば、トラブルシューティングマニュアルを参照してください

      • 液体の輸送はできますか?
        • いいえ出来ません。バキュームコンベアでの液体輸送は流量調整が非常に難しい為です。

      • 具体的な搬送量を教えてください。
        • 約0.1トン/hから15トン/hとなります。

      • 錠剤やカプセルなどの輸送にバキュームコンベアは使用できますか?
        •  はい。様々な種類の錠剤やカプセルを輸送している実績がございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

      • 垂直方向への搬送は可能ですか?
        • はい、オプションの部品を使用しない場合、標準で8mから10mの搬送が可能です。パイプエンプティシステムなどのオプションを使用すれば、25m以上も可能となります。

      • 電気を使用しますか?
        • いいえ、エジェクターポンプを使用する場合、コントロールユニットも含め、コンベアは圧縮空気駆動方式となります。

      • 粉じん爆発の危険性はありますか?
        • いいえ、ピアブの取り扱い説明書に従ってご使用いただければ大丈夫です。すべてのピアブバキュームコンベアはアース接続点を持っています。また、ATEX防爆規格への対応も可能です。

      • 粉体の分級を防ぐにはどうしたらよいですか?
        • 粉体の分級を防ぐには適切な混合比に調整する必要があります。それにはバキュームコンベアにて粉体を搬送される吸引地点で、フィーディングアダプターなどでの調整が必要となります。 輸送濃度に関しては 調査報告書をご参照いただくか、もしくはピアブ各支社にお問い合わせください。

           

      • 粉体を輸送したいのですが、どのくらいの距離まで輸送可能ですか?
        • 0 – 50メートルの輸送が可能です。(垂直にあげるラインが5m以内で搬送物の比重が0.5-1kg/lの場合)

      • 顆粒を輸送する際、破砕したりダメージを受けたりしますか?
        • 搬送する顆粒の物理的特性により変わります。ピアブは多くの顆粒や錠剤、カプセルの搬送実績があります。詳しくは弊社まで問い合わせください。

    見積り依頼

    Please log in or 登録 first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

    フォローする

    ご連絡下さい