Feedback

Choose your language

Close

piFLOW®i

piFLOW®iは、広く一般的な業界で、時には化学業界にて使用される標準的なバキュームコンベアです。省スペース設計であり、高い搬送能力を備えています。このコンベアはモーターを利用した輸送機に比べ粉塵を発生させず、メンテナンス頻度も最小限に抑える事が可能なため、機械式コンベアの代替品としてよく使用されています。その他優れているポイントとして、真空源はCOAX®技術を採用したとても効率の良いバキュームポンプを使用しています。搬送能力も4トン/h以上の搬送が可能です。Piabのコンベアは部品の摩耗を防ぐため、素材にステンレス(SUS304相当)を使用しており、研磨性の高い粉体の搬送も可能です。Piabコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。 piFLOW®pとpiFLOW®tは、「ATEXガス」認証も取得しています。このシリーズのコンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。


Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい