Feedback

Choose your language

Close

アクセサリー piFLOW®i

バキュームコンベアを最適化するためのアクセサリー。


teaser_pumps-generators-f&i
バキュームポンプ/真空発生装置 piFLOW®i
バキュームコンベアの更新や新設の選定用に、Piabはバキュームポンプ/真空発生装置を単体販売しております。
teaser_Feeding-piFLOWi-f
フィーディング piFLOW®i
搬送システムの能力を最大限引き出し、搬送の安全性を守るには、フィードポイント(搬送製品供給口)を最適な状態にする事が非常に重要です。
teaser_ConveyorBody
コンベアボディ piFLOW®f/i
piFLOW®コンベアのコンテナ接続部品です。内部容量増加によって、フィルターの保護が見込めます。   
teaser_Piping_f&i
配管 piFLOW®i
搬送システムを完成させるために、Piabはステンレスベント管、食品用ホース、様々な配管継手、パイプライン排出システム、ピンチバルブ、その他多くのソリューションを提供しています。
teaser_Controls
空気圧制御ユニット piFLOW®i
Piabコントロールユニットは非常に信頼性が高い完全空気駆動式です。完全空気駆動設計は、発火の危険性がなく検査処理がシンプルです。
teaser_ElectricalControls
電気制御 piFLOW®
電気制御ユニットは、Piabが開発したソフトウェアをベースにバキュームコンベアの機能を制御するユニットです。ユーザーフレンドリーなHMI(Human Machine Interface)を操作して、コンベアの様々な設定を行うことができます。
teaser_vacuumfilters
その他 piFLOW®i
バキュームフィルター、マウンティングガードルなど。

Piab AB © 2020 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい