PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
このコンベアは、厳しい品質基準が要求される食品製造現場で広く使用されています。省スペース設計であり、高い搬送能力を備えています。このコンベアはモーターを利用した輸送機に比べ粉塵を発生させず、メンテナンス頻度も最小限に抑える事が可能なため、機械式コンベアの代替品としてよく使用されています。その他優れているポイントとして、真空源はCOAX®技術を採用したとても効率の良いバキュームポンプを使用しています。搬送能力も4トン/時以上の搬送が可能です。ピアブの食品グレードのコンベアは素材にステンレス(SUS304)を使用しています。さらに搬送物に接する部品はFDA準拠の素材を使用しており、食品業界のニーズに適合した仕様となっています。Piabのコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。 piFLOW®pとpiFLOW®tは、「ATEXガス」認証も取得しています。このシリーズのコンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。