PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
真空を利用して乾燥した粉体をパイプラインシステムを構築して輸送する手段は非常に優れています。 ピアブバキュームコンベアは非常に高品質な素材で作られています。現在、食品、医薬、化学業界にて製品を扱う際、非常に高い衛生性や安全性と操作性が求められます。PiabのpiFLOW®コンベアは、食品、医薬及び化学業界からの厳しい安全性と衛生面の要求に応えるべく開発されました。 Piabバキュームコンベアは「ATEX粉塵」認証を取得しています。 piFLOW®pとpiFLOW®tは、「ATEXガス」認証を取得しています。コンベアは全て、空気駆動式ポンプもしくは機械式ポンプを利用可能です。