Feedback

Choose your language

Close

Blow-off Check valve G1/4" female, 0117337

66577

Item no. 0117337

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Prevents vacuum from being pulled through the blow-off lines, which means faster response time and completely independent vacuum units.
  • Reliable quick-release function even in larger systems with several units, due to the very low feed pressure required to break away for blow-off.
  • Suitable in applications where cleaning of the suction cup filters or cooling of the object to be picked is important.
メートル法   インペリアル
一般情報
温度 -10 – 80 °C
重量 14 g
性能
供給圧力 0.1 – 0.7 MPa
供給 圧力, 最適 0.3 – 0.7 MPa
空力データ
流量 率 1.5 – 2.8 Nl/s
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
証明書 (1)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。