Feedback

Choose your language

Close

Atmospheric quick-release valve – AQR., 0111236

17351

Item no. 0111236

  在庫確認 
Product image may differ from actual product.
  • Equalises pressure in vacuum gripper systems to provide fast release of product.
  • Consumes no additional compressed air..
  • ON/OFF activated simultaneously with the ejector.
  • No additional controls required — use a single 3/2 control valve for the ejector and AQR.
メートル法   インペリアル
一般情報
材質 CuZn, 二トリルゴム (NBR), ポリウレタン (PU)
温度 10 – 50 °C
重量 24 g
性能
供給圧力 0.3 – 0.7 MPa
空力データ
流量 3.3 Nl/s
寸法
高さ 16.5 mm
長さ 22 mm
20 mm
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
証明書 (2)
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
        • 全てのサクションカップがワークに接触しないケースでは、真空が漏れるため、本来必要なエジェクターより大きなエジェクターが必要となります。piSAVE sense,を使用することにより、サクションカップがワークに接触しない場合は、piSAVE senseの弁が閉じ、真空漏れを最小限にします。ワークに接触しているサクションカップの弁のみが開き、吸着が行われます。piSAVE senseのビデオをご覧ください。